Ventilador X7
Piezas de la torre de enfriamiento
El ventilador Marley X7 está diseñado para Aplicaciones de torres de enfriamiento de tiro inducido, ofreciendo claras ventajas
sobre otros diseños de abanicos.
El diseño de la hoja de cuerda ancha también es adecuado para un funcionamiento silencioso, ya que ofrece un flujo de aire y una capacidad de presión superiores a velocidad reducida. El perfil aerodinámico X7 de alto rendimiento es uno de los más eficientes de la industria actual.
La hoja hueca extruida de aleación de aluminio 6063-T6 está diseñada con un perfil aerodinámico de sección profunda que hace que el X7 sea robusto, pero liviano y fácil de manejar. También resiste el calor y la humedad extremos impuestos por el riguroso entorno de la torre de enfriamiento.