Seleccionar página

Relleno de película a contraflujo DF254

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
DF254 Counterflow Film Fill

Descripción general

DF254 is a film fill system designed to significantly reduce the risk of biological fouling without sacrificing high-performance heat transfer. DF254 is a bottom supported low clog log fill configuration.

Open, angular cross-corrugations allow debris and biological growth foulant to pass, while providing maximum surface area and turbulence to develop efficient heat transfer.

Proof In Performance
DF254 is a film fill system designed to significantly reduce the risk of biological fouling without sacrificing high-performance heat transfer.

DF254 is a bottom supported lowclog log fill configuration. Open, angular cross-corrugations allow debris and biological growth foulant to pass, while providing maximum surface area and turbulence to develop efficient heat transfer.

Texturing creates thermal capability improvement with little effect on fouling. DF254 offers low pressure drop in an aerodynamic, durable design.

DF254 is easily adapted to any tower’s configuration. To accommodate for various fill heights and/or desired duties, DF254 may be installed in multiple layers. DF254 fill is thermoformed from .020” thick, UV inhibited, chemically-resistant PVC (polyvinyl chloride). The material is extruded and manufactured to rigid specifications before forming, at one of Marley’s plastics facility.

  High-performance low-clog design
  Apoyado desde abajo
  Requiere un número mínimo de soportes.
  Configuración de registro

Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX