Relleno de película a contraflujo DF381
DF381 es una configuración de relleno de troncos con soporte inferior que reduce la obstrucción. Las corrugaciones transversales angulares y abiertas permiten el paso de los residuos y la suciedad que se acumula en el crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan la máxima superficie y turbulencia para desarrollar una transferencia de calor eficiente. La textura crea una mejora de la capacidad térmica con poco efecto sobre la suciedad. DF381 ofrece una baja caída de presión en un diseño aerodinámico y duradero.
El DF381 se adapta fácilmente a la configuración de cualquier torre. Para adaptarse a distintas alturas de relleno y/o tareas deseadas, el DF381 se puede instalar en varias capas. El relleno DF381 está termoformado a partir de PVC (cloruro de polivinilo) resistente a los productos químicos, con inhibición de rayos UV y de 0,020" de espesor. El material se extruye y se fabrica según especificaciones estrictas antes de formarlo en una de las instalaciones de plásticos de Marley.
El DF381, en servicio desde hace más de diez años en numerosas instalaciones en toda Europa, ahora está disponible a nivel mundial para cualquier torre de enfriamiento de contraflujo, independientemente de la antigüedad, el diseño o el fabricante de la torre de enfriamiento.
Apoyado desde abajo
Requiere un número mínimo de soportes.
Configuración de registro
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.