Relleno contra salpicaduras de flujo cruzado Omega
Descripción general
El relleno Omega se instala en paralelo a la configuración del flujo de aire.
Los espacios variables entre las barras de relleno proporcionan el rendimiento térmico requerido con la mínima cantidad de material de relleno y tiempo de instalación. El relleno Omega se instala en paralelo a la configuración del flujo de aire.
Las barras de relleno Omega están extruidas de PVC (cloruro de polivinilo) resistente a la corrosión fabricado en las instalaciones de fabricación de plásticos SPX. La fórmula única del material utilizada en la barra Omega cumple o supera el estándar CTI 136 en cuanto a resistencia, inflamabilidad e impacto. Cada barra está firmemente unida a la rejilla de polipropileno GridLoc™. Los métodos alternativos de fijación pueden ser rejillas de alambre de acero recubierto de vinilo o acero inoxidable con bancos exclusivos de polipropileno moldeado por inyección diseñados para evitar el desgaste prematuro de la barra de relleno.
La clásica forma de arco de la barra Omega mejora las características estructurales, lo que evita el hundimiento, incluso después de una exposición prolongada a entornos de torres de enfriamiento.
El relleno Omega y su sistema de soporte están diseñados para usarse en prácticamente todas las torres de enfriamiento, independientemente de la antigüedad o el fabricante de la torre de enfriamiento.
Configuraciones perpendiculares y paralelas
Fácil limpieza
Supera el estándar CTI 136 en cuanto a resistencia, inflamabilidad e impacto.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.