NC20 Llenado por salpicadura a contraflujo
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Descripción general
El relleno contra salpicaduras NC20 resistente a obstrucciones está construido con láminas de polipropileno ensambladas mecánicamente sin el uso de adhesivos para formar bloques de medios de enfriamiento.
The surface microstructure facilitates air/water mixing and increases the surface cooling area.
Unique mechanically assembled polypropylene design
Counterflow splash fill
Counterflow splash fill
Mechanical Assembly
Low Maintenance
Withstands Foot Traffic
Polypropylene
Low Maintenance
Withstands Foot Traffic
Polypropylene
NC20 Llenado por salpicadura a contraflujo
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, nc20
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.