Seleccionar página
  • es_MX

Boquilla de flujo cruzado con objetivo en espiral

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Spiral-Target Crossflow Nozzle

Descripción general

La boquilla Marley Spiral Target es una unidad de polipropileno moldeado por inyección que consta de dos partes: el cuerpo principal con un difusor objetivo integral y un inserto a presión o tapa de orificio.
Proof In Performance
La tapa del orificio está disponible en 13 diámetros que van desde 0,362 hasta 1,099. Esta cantidad de flexibilidad permite una amplia gama de ajustes en los caudales de agua y los niveles de agua de la cuenca.

La boquilla Spiral Target está disponible en tres longitudes. La boquilla 2.625 se utiliza en torres de enfriamiento de madera, acero y fibra de vidrio donde la estructura de soporte del lavabo no obstruye la liberación de agua. La boquilla 4.875 se utiliza en torres de enfriamiento industriales de madera y concreto más grandes y en aplicaciones donde la obstrucción puede ser un problema. La boquilla 6.875 se utiliza en torres donde la liberación de agua tiene que eliminar obstrucciones dentro de la estructura de la torre.

En cada aplicación, la parte objetivo de la boquilla debe ubicarse a la distancia correcta sobre la parte superior del relleno de la torre de enfriamiento para obtener la máxima distribución de agua sobre el área de relleno.

  Orificio de diseño patentado
  El estándar en diseño de boquillas de flujo cruzado
  Disponible en 3 longitudes para adaptarse prácticamente a cualquier configuración estructural
  13 diámetros de orificio disponibles para ajustes de rendimiento óptimos
  Sin partes móviles
  Amplia gama de ajustes en el caudal de agua.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX