Seleccionar página
  • es_MX

Boquilla de contraflujo NS5

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
NS5 Counterflow Nozzle

Descripción general

Los tamaños de orificio (1″-3 1/2″) de las boquillas Marley NS son lo suficientemente grandes como para que muchas boquillas de la competencia encajen dentro de una boquilla Marley.
Proof In Performance
Las boquillas de contraflujo NS5 no tienen partes internas ni pasillos estrechos. El anillo de difusión adjunto no retendrá ni siquiera los residuos fibrosos.

El patrón de distribución de “cono lleno” asegura una distribución uniforme del agua para todos los rellenos de película. Se requiere una superposición mínima de aspersión, lo que proporciona una distribución uniforme del agua incluso cerca de los límites de aspersión. Las boquillas de contraflujo Marley NS desarrollan una distribución uniforme del agua en una amplia gama de presiones de agua operativas.

  Diseño patentado
  Fácil de instalar: no se requieren herramientas para instalar en tubos adaptadores
  Resistente a obstrucciones
  Sin partes móviles
  Autodrenante
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX