Conjunto de distribución de contraflujo
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Las boquillas se instalan en pares: cada tubería de suministro sirve a varios pares de boquillas. Múltiples pares de boquillas por tubería de suministro significan un mayor espaciamiento de tuberías y, por lo tanto, un menor costo de instalación que la mayoría de los otros sistemas. El adaptador permite espaciar las boquillas en
Centros de 3'-0”.
Centros de 3'-0”.
La salida de la boquilla es siempre la elevación más baja del sistema de distribución. Esta disposición es autodrenante cuando se corta el suministro de agua. No hay válvulas especiales para abrir o cerrar.
El conjunto de boquilla se fija al cabezal/lateral mediante un ojal de EPDM de diseño exclusivo que se inserta en la tubería; todo el conjunto se fija con correas de acero inoxidable.
Autodrenante
Instalación económica
Operación Económica
Fácil desmontaje y montaje
Mayor espacio entre tuberías
Se adapta fácilmente a una variedad de espacios entre boquillas
Instalación económica
Operación Económica
Fácil desmontaje y montaje
Mayor espacio entre tuberías
Se adapta fácilmente a una variedad de espacios entre boquillas
Sistema de distribución de contraflujo Marley
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, mcds
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.