Seleccionar página
Los propietarios de torres de enfriamiento pueden reducir significativamente la columna de aire visible y eliminar las preocupaciones de la comunidad.

En este blog, analizamos cómo los equipos que generan ruido pueden plantear desafíos importantes para las comunidades y las empresas, y describimos los pasos para reducir el ruido. La reducción del ruido es, por supuesto, una de las principales iniciativas entre los propietarios de torres de refrigeración para mejorar las relaciones con la comunidad. ¿Cuál es otra forma notable de ser un buen vecino? La reducción de la columna de humo.

En determinadas condiciones ambientales, en particular en climas más fríos, las torres de refrigeración pueden producir vapor de agua visible, denominado “pluma”. Aunque el vapor de agua no es peligroso, una comunidad puede percibirlo como contaminación o humo, lo que podría afectar el uso de tierras cercanas e incluso reducir el valor de las propiedades. Los aeropuertos, los cruces ferroviarios y las áreas urbanas podrían verse afectados negativamente debido a la falta de visibilidad.

Los propietarios de torres de enfriamiento pueden reducir significativamente la columna visible y eliminar las preocupaciones de la comunidad. Las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica que se utilizan a menudo en aplicaciones de HVAC se pueden modificar para reducir la visibilidad de la columna de efluentes mediante métodos de enfriamiento híbridos, húmedos y secos, basados en serpentines. Los avances recientes en esta tecnología reducen significativamente la columna visible y, al mismo tiempo, reducen el uso de agua hasta en un 20% en comparación con las torres de enfriamiento convencionales.

Para las torres construidas en campo en aplicaciones de enfriamiento de procesos, se encuentra disponible una nueva tecnología de reducción de penachos para torres nuevas y existentes que utiliza una serie de módulos intercambiadores de calor instalados sobre el pleno de la torre para condensar la humedad antes de que escape, lo que reduce sustancialmente la emisión de penachos y disminuye el consumo de agua hasta en 20% al año.

Estas opciones de reducción de columnas de humo pueden ofrecer soluciones beneficiosas para la comunidad y el propietario de la torre de enfriamiento.

es_MX