Sistemas de enfriamiento adiabático
El Marley® y Record® Serie adiabática equilibra el beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con el eficiencia energética de una solución refrigerada por agua para proporcionar refrigeración flexible a operadores e ingenieros de sistemas de refrigeración comerciales o industriales.
Los productos de refrigeración adiabática OlympusV están diseñados para proporcionar una Solución confiable de rechazo de calor en diversas condiciones. – incluso en ambientes cálidos y secos – y son muy eficaces tanto en los modos de conservación de agua (seco) como de conservación de energía (húmedo).
Dry/Adiabatic Hybrid Systems
The innovative construction of the Marley® OlympusMAX™ allows for the recirculating adiabatic pre-cooling system to be installed in the field, providing more flexibility on cooling capacity. This option allows for applications initially specified as dry to be converted to adiabatic later by using an easy-to-install bolt-on kit as cooling demand increases.