Seleccionar página

Sistemas de enfriamiento para
Centros de datos

APLICACIONES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO / CENTROS DE DATOS

Al seleccionar sistemas de refrigeración para centros de datos e instalaciones de misión crítica, se deben considerar varios factores de decisión clave:

Cronogramas de construcción y puesta en servicio.
Fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
Eficiencia y gestión del agua
Calidad
Costo
Marley Cooling Tower For Data Center

Torres de enfriamiento Marley para aplicaciones de centros de datos están diseñados y construidos para abordar los requisitos específicos de estas instalaciones de misión crítica. SPX Cooling Technologies tiene capacidades de fabricación únicas para producir torres de enfriamiento "paquetes" ensambladas en fábrica y torres modulares construidas en campo. Nuestros procesos de producción probados acortan los plazos de entrega. Los módulos preensamblados llegan a tiempo al lugar de trabajo para simplificar y acelerar la instalación en campo.

La marca Marley es la torre de enfriamiento elegida por algunos de los operadores de centros de datos más grandes del mundo. Al sopesar las ventajas de los sistemas enfriados por agua en comparación con las alternativas enfriadas por aire, el enfriamiento por evaporación ofrece una mayor eficiencia energética y un menor consumo de agua.

Además, los costos operativos de por vida hacen de las torres de enfriamiento de Marley una inversión inteligente, fácil de monitorear y mantener, que proporciona enfriamiento confiable para centros de datos durante décadas. A medida que los centros de datos crecen, las torres de enfriamiento modulares de Marley permiten a los operadores agregar capacidad fácilmente a medida que se expanden las instalaciones.

¿Está interesado en aprender más sobre la eficiencia energética y hídrica del enfriamiento evaporativo? Visite nuestra biblioteca de seminarios web bajo demanda para ver una presentación grabada sobre este importante tema.

Documentos técnicos de opinión de expertos

Data Center Cooling

Las torres de enfriamiento ofrecen ahorros de agua y energía como parte de sistemas eficientes de enfriamiento de centros de datos
La cantidad de centros de datos en los Estados Unidos continúa creciendo en respuesta a la enorme cantidad de información digital almacenada y transmitida. La enorme potencia informática de estos centros de datos genera calor, lo que hace que la refrigeración eficiente sea un requisito clave del sistema del edificio.
Leer más…

WP-NCE-18-thumbnail

La nueva tecnología de torres de enfriamiento aumenta los procesos industriales y de HVAC
Los nuevos avances en diseños modulares brindan hasta un 50 por ciento más de capacidad de enfriamiento, mayores ahorros de energía e instalación, menos componentes y un mantenimiento más sencillo.
Leer más…

Data Centers
Cooling Towers For Data Centers

Productos Destacados

Marley NC Everest Cooling Tower 3
Marley® Everest de Carolina del Norte®
SPX Cooling Technologies se embarcó en la misión de diseñar y construir una torre de enfriamiento como ninguna otra en el mundo. Al igual que los aventureros que escalan el Monte Everest, conocíamos los desafíos pero estábamos motivados para lograr algo extraordinario. Forjamos un camino hacia la cumbre que lleva el enfriamiento a un nivel superior. El resultado, el NC Everest, ofrece ventajas épicas para el cliente, con una capacidad de refrigeración hasta 50% mayor, mayor ahorro de energía, menos componentes y menores costos de mantenimiento.
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley® MD Everest®
Cuando los ingenieros de SPX Cooling Technologies comenzaron su búsqueda para diseñar una nueva torre de enfriamiento de contraflujo, se enfrentaron al desafío de alcanzar nuevas alturas en el rendimiento de enfriamiento. También se requería un diseño de torre que simplificara y acelerara la fabricación en fábrica, la entrega y el montaje en campo.
Póngase en contacto con nuestro equipo de refrigeración del centro de datos:
¿Quiere obtener más información o analizar un desafío específico de refrigeración del centro de datos? Complete este formulario y nuestros expertos en centros de datos le responderán rápidamente.
es_MX