Seleccionar página

Biblioteca: Agregado o modificado más recientemente


Manual del usuario del control ultrasónico de nivel de agua LLC + u bms

Biblioteca, Manuales
El sensor Marley LLC+u+bms se utiliza para monitorear el nivel de agua en el depósito de agua fría de una celda de torre de enfriamiento usando un sensor ultrasónico sin contacto montado en una cámara tranquilizadora. El sensor proporciona una señal continua de 4-20 mA a un BMS donde el BMS proporciona alarmas y controles.

Manual de usuario del panel de control VFD 4X

Biblioteca, Manuales
El paquete Marley 4X se suministra con un VFD encerrado en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X hermética. Dado que los VFD generan calor de forma natural, se proporciona un acondicionador de aire de circuito cerrado para evacuar el calor generado internamente.

Manual de usuario de LLC+u IOM

Biblioteca, Manuales
El sistema de control de nivel de agua LLC+u consta de un sensor ultrasónico colocado para medir el nivel de agua en el depósito de agua fría.

Guía de selección de interruptores de vibración

Folletos, Biblioteca
El interruptor de vibración mecánico es la opción más básica para la gestión de vibraciones en torres de enfriamiento. También es menos preciso y confiable que otras herramientas de gestión de vibraciones.

Controles integrados de nivel de agua LLCi

Folletos, Biblioteca
Controles de nivel de agua integrados en un panel de control principal. Un sistema completo incluye tarjetas de circuitos de relés, sistema de sonda colgante con cámara de amortiguación y válvula solenoide para reposición de agua.
es_MX