Torre de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NC
Al combinar un rendimiento superior a las especificaciones con una economía por debajo del presupuesto, la NC Fiberglass continúa el avance evolutivo de la tecnología de torres de enfriamiento de Marley. Originalmente desarrollada como la torre de enfriamiento SC a mediados de los años 90, la mejora y el refinamiento continuos han hecho que la NC Fiberglass sea de primera clase. Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y Europa.
Relleno de película de flujo cruzado Marley M106
El relleno de película de flujo cruzado M106 es el relleno de repuesto ideal para el mercado de accesorios. La configuración incluye eliminadores integrados en ángulos de descarga verticales y horizontales.
Eliminador Marley XCEL TU
Marley desarrolló el primer eliminador de deriva celular en la década de 1970, cuando los diseños de eliminadores eran principalmente configuraciones de tipo cuchilla ineficaces.
Torre de enfriamiento Marley MCW
La torre de refrigeración Marley MCW de SPX Cooling Technologies es sencillamente la más eficaz disponible en la actualidad para aplicaciones sensibles al ruido y al espacio. La solución ideal para aplicaciones urbanas e industriales.
Reductor Marley System 5
Durante más de 50 años, Marley ha fabricado los reductores de velocidad con engranajes más confiables: cajas de engranajes diseñadas específicamente para el servicio de torres de enfriamiento.
Torre de enfriamiento de acero Marley Sigma
Estas torres de acero erigidas en campo, altamente eficientes y de bajo mantenimiento, ofrecen una amplia variedad de soluciones para plantas industriales medianas a pesadas y grandes aplicaciones de HVAC.
Marley Sigma Serie F
La última incorporación a la exitosa serie Sigma de Marley de torres de enfriamiento de flujo cruzado utiliza compuestos avanzados y acero inoxidable para lograr una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión en un diseño verdaderamente rentable.
Boquilla de flujo cruzado con objetivo en espiral Marley
La boquilla Spiral Target fue diseñada originalmente por Marley para reemplazar los orificios de medición de cerámica ubicados en los depósitos de distribución de agua caliente de las torres de flujo cruzado y para eliminar las plataformas de difusión de agua debajo de los depósitos de agua caliente.
Relleno contra salpicaduras de flujo cruzado Marley Omega
El relleno antisalpicaduras Omega de Marley ofrece una solución robusta y rentable para torres de enfriamiento de flujo cruzado. Los espaciamientos variables entre las barras de relleno brindan el rendimiento térmico requerido con la mínima cantidad de material de relleno y tiempo de instalación. El relleno Omega se instala en una configuración paralela al flujo de aire.
Boquilla de contraflujo Marley NS
Las boquillas NS se enroscan fácilmente en los tubos adaptadores y se fijan en su lugar. Se pueden quitar y volver a instalar sin herramientas. El anillo difusor encaja en su lugar.