Relleno Marley FB20
El relleno de película resistente a obstrucciones FB20 está fabricado con láminas de PVC retardante al fuego unidas para formar bloques de medios de enfriamiento. Las ranuras verticales desplazadas proporcionan cambios direccionales en el flujo de aire y agua para aumentar el enfriamiento y promover la eficiencia térmica, al tiempo que reducen sustancialmente la aparición de incrustaciones.
Relleno de flujo cruzado Marley Flash
Marley Flash Fill combina módulos de relleno de película de PVC con relleno contra salpicaduras para optimizar el rendimiento térmico de su torre de enfriamiento.
Cubierta de cuenca de distribución Marley DH
Las tapas de los depósitos de distribución DH proporcionan un amplio espacio libre para el mantenimiento de las válvulas de control de caudal. El área abierta horizontal a lo largo del nivel de la plataforma del ventilador permite la entrada de luz natural y ventilación dentro del recinto.
Sistema de distribución de contraflujo Marley
Todo el sistema de distribución está diseñado por computadora para maximizar el rendimiento térmico y se puede optimizar para minimizar la presión de la bomba. El diseño también minimiza la interferencia estructural con la distribución del agua. El sistema Marley evita la distribución desigual del agua y las altas presiones operativas asociadas con los sistemas de boquillas de rociado ascendente.
Relleno a contraflujo Marley DF254
DF254 es una configuración de relleno de troncos con soporte inferior que evita la obstrucción. Las corrugaciones transversales angulares y abiertas permiten el paso de los residuos y la suciedad que se acumula en el crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan la máxima superficie y turbulencia para desarrollar una transferencia de calor eficiente.
Relleno de película resistente a obstrucciones Marley DF381
DF381 es una configuración de relleno de troncos con soporte inferior que evita la obstrucción. Las corrugaciones transversales angulares y abiertas permiten el paso de los residuos y la suciedad que se acumula en el crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan la máxima superficie y turbulencia para desarrollar una transferencia eficiente de calor y humedad.
Carcasa arquitectónica Marley DuraLast
La carcasa arquitectónica de fibra de vidrio pultruida DuraLast de Marley es un material atractivo e ideal para el entorno húmedo y corrosivo de las torres de enfriamiento. Es resistente y liviana. Además, no se corroe por la exposición a sustancias químicas o la humedad y resiste el deterioro causado por la luz solar.
Eje de transmisión Marley Serie 400
Los ejes de transmisión de fibra de carbono de la serie 400 proporcionan una alternativa liviana y de bajo mantenimiento a los ejes de transmisión de acero inoxidable.
Torre de perforación Marley Endwall
El Derrick de pared final es un accesorio de servicio de instalación permanente que es un equipo opcional para las torres de enfriamiento industriales de Marley. Este dispositivo seguro, simple y resistente facilita el descenso o elevación de equipos mecánicos entre la plataforma del ventilador y el nivel del suelo. En servicio, se coloca un riel de aluminio soldado y removible a lo largo de la abertura de la plataforma.
Relleno contra salpicaduras de flujo cruzado Marley Alpha III
El relleno Alpha III aumentará la capacidad de la torre de enfriamiento (en comparación con el listón de madera con un espaciado similar). Hay disponible un espaciado variable entre las barras de relleno para proporcionar el rendimiento térmico requerido.