Select Page

MarleyGard ENLACE™

Panel de comunicación BACnet/IP
Marca: Marley | Tipo de producto: Controles de la torre de enfriamiento
MarleyGard Link Control Panel

Descripción general

MarleyGard LINK proporciona una interfaz entre un sistema de gestión de edificios (BMS) y un panel de control de Marley para monitorear los puntos de estado de la torre de enfriamiento y las lecturas analógicas utilizando sistemas BACnet/IP LAN. El panel de comunicaciones MarleyGard LINK proporciona un módulo de interfaz preprogramado y una lista establecida de puntos de estado.
Proof In Performance
Beneficios de MarleyGard LINK
• Mayor visibilidad del estado de la torre de enfriamiento
• Protege contra paradas no programadas
• Compatible con BACnet
• Fácil de agregar a los controles Marley existentes
• Mejora el funcionamiento de la torre con actualizaciones de sensores de componentes
• Preprogramado con puntos de estado de la torre de enfriamiento
• Solución de diseño prediseñadas frente a fabricación personalizada en el sitio
• Adecuado para instalación en exteriores

El enlace MarleyGard proporciona una interfaz entre un sistema de gestión de edificios (BMS) y un panel de control Marley para monitorear los puntos de estado de la torre de enfriamiento y las lecturas analógicas utilizando sistemas BACnet/IP LAN. El panel de comunicaciones MarleyGard LINK proporciona un módulo de interfaz preprogramado y una lista establecida de puntos de estado. Luego, el estado de varios componentes de la torre de enfriamiento se puede monitorear fácilmente utilizando un BMS, que incluye:

• Controles del motor del ventilador VFD
• Controles del calentador del lavabo de agua fría
• Niveles de vibración
• Nivel de aceite de la caja de cambios
• Controles de nivel del depósito de agua fría

El enlace MarleyGard Puede empaquetarse con un panel de control de torre de enfriamiento Marley u ofrecerse como una solución posventa para un panel de control Marley.

Objetivo: Supervisión

Potencia entrante: 120 VCA, 2 A, 50/60 Hz

Interruptor del circuito principal: 6A

Temperatura ambiente: -10°F (-23°C) a 110°F (43°C)

Recinto: NEMA 4X (IP56) fibra de vidrio para exteriores 18″W x 20″H x 9″D

Protección contra sobretensiones:

Calentador de gabinete:

Canales: 12 – 4 entradas digitales más 8 universales

Terminales del módulo de E/S: Retirable

Regleta de terminales de usuario:

Protocolo del módulo: BACnet/IP

Compatible con BACnet:

Reconfigurable:

Estándares: Conjunto UL/CUL 508A

Panel de comunicación MarleyGard LINK BACnet/IP

MarleyGard LINK proporciona una interfaz entre un sistema de gestión de edificios (BMS) y un panel de control de Marley para monitorear los puntos de estado de la torre de enfriamiento y las lecturas analógicas utilizando sistemas BACnet/IP LAN.

Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado |

es_MX