Seleccionar página
  • es_MX

Cilindros de ventilador

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Fan Cylinder

Detalles de producto:

  Disponibilidad: Global
  Compuesto de fibra de vidrio
  10 pies de diámetro o más
  Capacidad de carga de viento de hasta 120 mph (193 kph)
  Ángulo máximo de ensanchamiento de 12°
  Recuperación de velocidad máxima asumida de 75% de la diferencia en la presión de velocidad promedio
  Fácil acceso para mantenimiento
Proof In Performance

Los cilindros del ventilador son componentes cruciales para protegiendo las aspas del ventilador, minimizando el sonido y la vibración, y facilitando el rendimiento óptimo del ventilador en todas las aplicaciones de torres de enfriamiento.

Los cilindros de los ventiladores son componentes cruciales para proteger las aspas de los ventiladores, minimizar el ruido y la vibración y facilitar el rendimiento óptimo de los ventiladores en todas las aplicaciones de las torres de enfriamiento. Fabricados con un compuesto de fibra de vidrio, los cilindros rígidos de Marley resisten cargas de viento, así como condiciones extremas de temperatura y humedad dentro y fuera de la torre. También respaldan las prácticas de trabajo seguras al proteger al personal de mantenimiento de los ventiladores en funcionamiento.

Para proteger eficazmente su torre de enfriamiento y evitar la desviación de las puntas de las aspas del ventilador giratorio, los cilindros Marley se especifican según el tipo y tamaño de la torre de enfriamiento.

Los cilindros de ventilador de entrada facilitada facilitan un flujo de aire de área completa y baja turbulencia a través del cilindro, lo que permite que el ventilador de la torre de enfriamiento circule la máxima cantidad de aire con la mínima potencia requerida.

Los cilindros del ventilador mejoran drásticamente la recuperación de velocidad al reducir levemente el impacto de la presión ejercida por las aspas de aceleración. Esto se logra aumentando gradualmente el diámetro del cilindro del ventilador, lo que reduce la velocidad de rendimiento, el trabajo innecesario del ventilador y la energía que sale a la corriente de aire.

Las trampillas y puertas de acceso permiten realizar inspecciones sencillas de los equipos mecánicos.

es_MX