Seleccionar página

Llenado por salpicadura de flujo cruzado Alpha III

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Alpha III Crossflow Splash Fill

Descripción general

El relleno Alpha III (también conocido como Alpha III Wing Foot) aumentará la capacidad de rendimiento térmico de las torres de enfriamiento en comparación con los listones de madera en las torres industriales.

El espaciado variable de las barras de relleno está disponible para proporcionar el rendimiento térmico requerido.

Proof In Performance
El relleno Alpha III (también conocido como pie de ala Alpha III) aumentará la capacidad de rendimiento térmico de las torres de enfriamiento en comparación con los listones de madera en las torres industriales. El espaciado variable de las barras de relleno está disponible para proporcionar el rendimiento térmico requerido.

Las barras de relleno Alpha III son extrusiones de PVC resistentes a la corrosión que están sostenidas por rejillas de FRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

Las rejillas de relleno de FRP son extremadamente inertes y resistentes. Cada barra de relleno está firmemente unida a la rejilla de FRP para evitar el desgaste prematuro de la rejilla o de las barras de relleno. Las barras de relleno están diseñadas para evitar que se hunda, incluso después de una exposición prolongada al entorno de una torre de enfriamiento.

Alpha III es un reemplazo directo para muchos tipos de listones de madera y rellenos ACB. La rejilla de FRP se puede fabricar para adaptarse a prácticamente cualquier torre de enfriamiento, independientemente de su antigüedad o fabricante.

La superficie superior redondeada de las barras de relleno y el acabado superficial liso facilitan la limpieza.

  Alto rendimiento
  Tarea pesada
  Fácil limpieza
  Reemplazo directo para torno de madera y relleno ACB.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX