Select Page

Relleno de flujo cruzado instantáneo

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Flash Crossflow Fill

Descripción general

Marley Flash™ Fill combina módulos de relleno de película de PVC con relleno contra salpicaduras para optimizar el rendimiento térmico de su torre de enfriamiento.

Los módulos de relleno de película se instalan en un patrón escalonado desde el depósito de distribución de agua caliente en la cara de entrada de aire y descienden en diagonal hasta la cara del eliminador en el depósito de recolección de agua fría.

Proof In Performance
La ubicación estratégica de módulos de relleno de película de alto rendimiento dentro de su torre de enfriamiento de llenado por salpicadura de flujo cruzado puede mejorar significativamente el rendimiento térmico sin costosas modificaciones estructurales y mecánicas del equipo.

Marley Flash Fill combina módulos de relleno de película de PVC con relleno de salpicadura para optimizar el rendimiento térmico de su torre de enfriamiento. Los módulos de relleno de película se instalan en un patrón escalonado desde el depósito de distribución de agua caliente en la cara de entrada de aire y descienden en diagonal hasta la cara del eliminador en el depósito de recolección de agua fría. Esta configuración aprovecha la excelente eficiencia de transferencia de calor del relleno de película mientras mantiene una caída de presión que es solo incrementalmente más alta que una configuración de relleno de salpicadura típica.

Este diseño patentado nos permite ofrecer al propietario de la torre de enfriamiento una mejora significativa del rendimiento sin cambiar el área del plano de la torre, además de la posible reutilización del relleno antisalpicaduras y las rejillas existentes. Los equipos de construcción de Marley pueden incluso instalar Flash Fill sobre la marcha, una celda a la vez.

  Aumento significativo del rendimiento
  Patentado
  Reutilizar el relleno de salpicaduras y las rejillas existentes
  Sin aumento de la huella
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX