Select Page

Relleno contra salpicaduras de flujo cruzado Omega

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Omega Crossflow Splash Fill

Descripción general

El llenado por salpicadura Marley Omega proporciona una solución robusta y rentable para torres de enfriamiento de flujo cruzado. Los espacios variables entre las barras de relleno proporcionan el rendimiento térmico requerido con la mínima cantidad de material de relleno y tiempo de instalación.

El relleno Omega se instala en paralelo a la configuración del flujo de aire.

Proof In Performance
El llenado por salpicadura Marley Omega proporciona una solución robusta y rentable para torres de enfriamiento de flujo cruzado.

Los espacios variables entre las barras de relleno proporcionan el rendimiento térmico requerido con la mínima cantidad de material de relleno y tiempo de instalación. El relleno Omega se instala en paralelo a la configuración del flujo de aire.

Las barras de relleno Omega están extruidas de PVC (cloruro de polivinilo) resistente a la corrosión fabricado en las instalaciones de fabricación de plásticos SPX. La fórmula única del material utilizada en la barra Omega cumple o supera el estándar CTI 136 en cuanto a resistencia, inflamabilidad e impacto. Cada barra está firmemente unida a la rejilla de polipropileno GridLoc™. Los métodos alternativos de fijación pueden ser rejillas de alambre de acero recubierto de vinilo o acero inoxidable con bancos exclusivos de polipropileno moldeado por inyección diseñados para evitar el desgaste prematuro de la barra de relleno.

La clásica forma de arco de la barra Omega mejora las características estructurales, lo que evita el hundimiento, incluso después de una exposición prolongada a entornos de torres de enfriamiento.

El relleno Omega y su sistema de soporte están diseñados para usarse en prácticamente todas las torres de enfriamiento, independientemente de la antigüedad o el fabricante de la torre de enfriamiento.

  Alto rendimiento
  Configuraciones perpendiculares y paralelas
  Fácil limpieza
  Supera el estándar CTI 136 en cuanto a resistencia, inflamabilidad e impacto.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX