Sistema de ventilador de transmisión por correa
Piezas de la torre de enfriamiento
Entre las opciones de transmisión de potencia, la transmisión por correa diseño simple y capacidad de fabricación convertirlo en una alternativa rentable. SPX Cooling Technologies ofrece transmisiones por correa en muchos modelos de torres de enfriamiento.
Las nuevas transmisiones por correa producen alrededor del 95 por ciento de eficiencia. Más allá de su bajo costo inicial, los componentes expuestos de la transmisión por correa requieren un mantenimiento frecuente, por lo que se puede esperar un costo operativo más alto.
Belt drives are often employed in cooling towers with lower horsepower requirements. Like a gear drive, the belt drive does not require a variable frequency drive (VFD). The Marley Geareducer® gear drive offers a more efficient alternative that provides energy, installation and maintenance cost savings.