Seleccionar página

Motor de servicio de torre de enfriamiento

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Duty Motor

Detalles de producto:

  TEFC (Totalmente cerrado, enfriado por ventilador)
  Paquete de hasta 150 hp
  200 hp y superiores incluyen motor de una sola velocidad
  Mantenimiento mínimo
  Garantía de 5 años incluida
Proof In Performance

Los motores para torres de enfriamiento de los productos Marley se construyen de acuerdo con los estándares NEMA y Diseñado para resistir la exposición a condiciones de torre de enfriamiento húmedas y calientes.. El motor TEFC (totalmente cerrado y refrigerado por ventilador) está protegido del agua y los residuos, lo que reduce los requisitos de mantenimiento.

Además, para garantizar una larga vida útil, el interior del motor está refrigerado por ventilador y recubierto con epoxi para protección máxima del calor, la humedad y la corrosión. La carcasa exterior es de hierro fundido de alta calidad.

El motor TEFC, con su ventilador interno, no depende del flujo de aire de la torre de enfriamiento para enfriar. Incluso a bajas velocidades del ventilador, el motor puede seguir enfriándose por sí solo, lo que ayuda a prolongar su vida útil y aumentar su confiabilidad. Los motores tipo TEFC proporcionan una ventilación eficaz en todas las velocidades.

Los tapones de drenaje están ubicados en cada ángulo de 90 grados del motor y en la cara de cada protector de extremo para adaptarse a cualquier configuración de montaje.

Para aplicaciones de torres de enfriamiento de hasta 100 caballos de fuerza, los motores incluyen cojinetes sellados que no requieren engrase.

Cuando se combina con el VFD en un paquete de solución única, los clientes pueden obtener hasta un 30 por ciento de ahorro de energía en comparación con un arrancador de dos velocidades y hasta un 70 por ciento en comparación con un arrancador de una sola velocidad.*

*Basado en la selección CoolSpec™ para un NC8405TAN de tres celdas con motor de 40 hp por celda funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante 5 años. El flujo total de agua sobre la torre es de 4500 GPM. El costo es $0.10 por kWh con una tasa de interés anual supuesta de 3%. El punto de ajuste del agua fría es de 75 °F, con una temperatura promedio de bulbo húmedo de 50,7 °F (valor estacional promedio para Cincinnati, OH).

es_MX