Conmutado electrónicamente
(CE) Motor
Piezas de la torre de enfriamiento
SPX Cooling incluye el motor EC de serie en el Marley.® Enfriador de fluido LW, Recold® Condensador evaporativo LC y los sistemas de enfriamiento adiabático OlympusV de Marley y Recold.
En comparación con las transmisiones por correa y otros motores de baja potencia (menos de 5 hp), los motores EC son consistentemente más eficientes. En aplicaciones de pequeños caballos de fuerza, el motor EC no presenta pérdida de transmisión de potencia, mientras que otros motores de baja potencia y transmisiones por correa pueden experimentar pérdidas de transmisión de potencia del 5 al 20 por ciento.
Debido a que los motores EC utilizan cojinetes sellados, prácticamente no requieren mantenimiento. Las aspas dentadas del ventilador también dan como resultado el valor del motor EC como tecnología de transmisión de potencia con bajo nivel de ruido. Todos los motores EC incluyen una garantía de cinco años.