Válvula de flujo cruzado HC
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
El disco de cierre de la válvula HC tiene un borde mecanizado que se cierra sobre una junta de neopreno resistente, lo que evita el mantenimiento de los costosos asientos de metal. En la posición de cierre, el vástago y el yugo están fuera del agua, lo que elimina la necesidad de empaquetadura del vástago de la válvula.
El diseño enormemente simplificado asegura un funcionamiento prolongado sin problemas y sin reparaciones ni mantenimiento costosos.
Cuerpo de hierro fundido
Barra de operación de hierro fundido
Barra de bloqueo de hierro fundido
Vástago de acero inoxidable
Junta de unión de neopreno y juego para disco de válvula flotante
Económico en comparación con una válvula y un codo separados
Barra de operación de hierro fundido
Barra de bloqueo de hierro fundido
Vástago de acero inoxidable
Junta de unión de neopreno y juego para disco de válvula flotante
Económico en comparación con una válvula y un codo separados
Válvula de control horizontal Marley
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, válvula hc
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.