Válvulas de flotador de agua de reposición
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Normalmente, las válvulas están disponibles en kits completos que incluyen válvula, brazo flotante y flotador para adaptarse a una aplicación específica.
Cuando se instala, es posible que sea necesario realizar algunos ajustes de prueba y error de la válvula de flotador para equilibrar el agua de reposición con el funcionamiento de la torre. Idealmente, la configuración de la válvula de flotador será tal que no se desperdicie agua a través del desbordamiento al apagar la bomba. Sin embargo, el nivel del agua después del arranque de la bomba debe ser lo suficientemente profundo para asegurar una succión positiva de la bomba.
Construcción de cuerpo de latón rojo resistente.
El disco de sellado de goma Buna garantiza un cierre positivo
Salida de flujo libre
Totalmente ajustable
Disponibles desde 3/8″ hasta 2″ de diámetro
Flotadores disponibles en polipropileno o cobre.
El disco de sellado de goma Buna garantiza un cierre positivo
Salida de flujo libre
Totalmente ajustable
Disponibles desde 3/8″ hasta 2″ de diámetro
Flotadores disponibles en polipropileno o cobre.
Folleto de válvula de flotador de agua de reposición
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, mwfv
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.