Boquilla de flujo cruzado con objetivo en espiral
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Orificio de diseño patentado
El estándar en diseño de boquillas de flujo cruzado
Disponible en 3 longitudes para adaptarse prácticamente a cualquier configuración estructural
13 diámetros de orificio disponibles para ajustes de rendimiento óptimos
Sin partes móviles
Amplia gama de ajustes en el caudal de agua.
El estándar en diseño de boquillas de flujo cruzado
Disponible en 3 longitudes para adaptarse prácticamente a cualquier configuración estructural
13 diámetros de orificio disponibles para ajustes de rendimiento óptimos
Sin partes móviles
Amplia gama de ajustes en el caudal de agua.
Boquilla de flujo cruzado con objetivo en espiral Marley
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, boquiabierto
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.