Marley CP
Torre de enfriamiento de contraflujo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Europa y Medio Oriente
Tasa de flujo: 774-4011 gpm (176-911 m3/h)
Capacidad Térmica: 258-1337 toneladas (1134-5878 kW)
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
Certificado Eurovent
Diseñado según Eurocódigo 3 para estructuras de acero (DIN EN 1993).
Montado en fábrica sin soldadura en campo
También disponible en módulos premontados o desmontados.
Torre terminada izada después del montaje.
La torre de enfriamiento Marley CP es una torre de contraflujo de tiro inducido diseñada exclusivamente para aplicaciones sensibles al espacio y al sonido. Cuenta con una estructura interna de acero inoxidable y una carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) para resistir la corrosión y los ataques químicos.
Una gama de medios de relleno de transferencia de calor se adapta aplicaciones de agua limpia a muy sucia. La torre de enfriamiento Marley CP puede ensamblarse completamente en fábrica, parcialmente ensamblada o enviarse completamente desmontada para su ensamblaje en el sitio.
Certificado CTI y Eurovent
El rendimiento térmico de la torre de enfriamiento Marley CP está probado y certificado por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI) y Eurovent. Además, todos los datos de sonido publicados para las torres Marley CP cuentan con la certificación CTI, por lo que puede confiar en que su torre de enfriamiento cumplirá con los niveles de sonido especificados.
Modo de operación
El agua caliente fluye hacia la torre de enfriamiento a través de tuberías de PVC (cloruro de polivinilo) o polipropileno hasta el sistema de distribución de agua. Las boquillas rociadoras distribuyen uniformemente finas gotas de agua caliente desde arriba del relleno de transferencia de calor. El aire de refrigeración lo proporciona un ventilador axial de tiro inducido. El aire absorbe el calor del agua por evaporación y convección.
Medios de relleno de transferencia de calor
Las aplicaciones de agua limpia utilizan paquetes de relleno de película de PVC o polipropileno. El agua sucia que contiene un mayor contenido de sólidos suspendidos requiere un relleno resistente a obstrucciones o salpicaduras.
Equipamiento mecánico
El ventilador se monta directamente sobre el eje del motorreductor. El paso de las aspas del ventilador se puede ajustar según las condiciones del proceso. El motor de funcionamiento de torre de enfriamiento de bajo ruido está diseñado para soportar condiciones de alto calor y humedad y es adecuado para funcionamiento continuo con un variador de frecuencia (VFD). El motor y el ventilador están montados sobre una estructura de soporte de acero galvanizado en caliente (HDG) (o acero inoxidable opcional).
Configuración de múltiples celdas
Las torres de enfriamiento CP de celdas múltiples se pueden instalar en línea o espalda con espalda.
Calentador eléctrico de lavabo: El calentador de inmersión ayuda a prevenir la congelación durante el clima frío.
Interruptor de nivel de aceite eléctrico: Supervisa el suministro de aceite del motor de engranajes.
Línea de lubricante externa: Facilita los cambios de aceite.
Plataforma de mantenimiento: La superficie de trabajo estable de acero HDG proporciona un acceso seguro a los equipos mecánicos.
Interruptor de vibración: Apaga automáticamente el motor para ayudar a proteger contra fallas mecánicas debido al alto nivel de vibración.
Ventilador ultrasilencioso: Maximiza la eficiencia al tiempo que reduce los niveles de sonido.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.