Marley CR
Torre de enfriamiento de contraflujo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Asia Pacífico (Asia/Pacífico)
Capacidad Térmica: 100-823 toneladas
Certificado por CTI para rendimiento térmico y acústico
Ventiladores aerodinámicos de torres de enfriamiento de baja velocidad
Construcción de calidad
Las torres de enfriamiento CR de Marley vienen equipadas con componentes que ofrecen un rendimiento superior, incluido un ventilador aerodinámico de baja velocidad de Marley, un relleno de película MC120 patentado y eliminadores de gotas XCEL, y un motor y un sistema de transmisión por correa especialmente diseñados. Cada componente fue seleccionado por los ingenieros de Marley para cumplir con nuestras altas expectativas de ofrecer productos líderes en el mercado.
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
El diseño CR ofrece un rendimiento térmico y acústico excepcional, y cuenta con la certificación térmica y acústica de CTI, lo que garantiza que se cumplan los niveles de rechazo de calor y de ruido especificados, con la fiabilidad a largo plazo que se espera de Marley. Los equipos con certificación acústica de CTI son probados por terceros autorizados, lo que brinda a ingenieros y propietarios mayor confianza en que los niveles de sonido publicados son precisos, repetibles y se ajustan a los requisitos del proyecto, incluso antes de que comience la instalación.
Diseñado para la eficiencia
Los eliminadores de gotas XCEL de Marley y su exclusivo diseño de PVC de triple paso ofrecen una alta eficiencia de recolección de agua y una baja resistencia al aire. Las tasas de pérdida de gotas inferiores a 0,001% ayudan a la conservación de los recursos hídricos y ayudan a prevenir la propagación de bacterias.
Silencioso por diseño
Los ventiladores aerodinámicos de alta resistencia del Marley funcionan a baja velocidad, lo que garantiza un funcionamiento silencioso. El motor de diseño especial y el sistema de transmisión por correa optimizado controlan eficazmente el ruido mecánico. Los materiales insonorizantes adicionales de alta calidad contribuyen a minimizar el ruido del agua.
- Valla de seguridad en la cima de la torre
- Jaula de escalera
- Caja de control para exteriores
Se puede seleccionar una variedad de materiales para brindar a la torre características de resistencia a la luz ultravioleta (UV), resistencia a la corrosión y longevidad. Las opciones incluyen:
- Torre de fibra de vidrio con estructura de acero galvanizado.
- Torre de fibra de vidrio con estructura de acero inoxidable.
- Torre totalmente galvanizada
- Torre de acero inoxidable con estructura de acero galvanizado.
- Torre totalmente de acero inoxidable
Comuníquese con su representante para conocer más opciones para la torre de enfriamiento Marley CR.
La torre de enfriamiento de contraflujo CR de Marley puede brindarle más
Calidad constante, rendimiento confiable, precios competitivos y servicio superior.
La torre de enfriamiento de contraflujo CR de Marley puede brindarle una calidad más consistente, un rendimiento confiable, precios competitivos y un servicio superior.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.