Marley MD Everest
Torre de enfriamiento de contraflujo
LLEVA EL ENFRIAMIENTO A UNA MAYOR ALTITUD
Cuando los ingenieros de SPX Cooling Technologies comenzaron su búsqueda para diseñar una nueva torre de enfriamiento de contraflujo, se enfrentaron al desafío de alcanzar nuevas alturas en el rendimiento de enfriamiento. También se requería un diseño de torre que simplificara y acelerara la fabricación en fábrica, la entrega y el montaje en campo.
El Torre de enfriamiento MD Everest es especialmente adecuado para aplicaciones con mayores demandas de refrigeración, incluidos centros de datos, complejos de energía de distrito, campus de ciencias de la salud y complejos industriales. Incorpora materiales de construcción robustos y componentes de calidad industrial, que han demostrado resistir los rigores de la exposición ambiental adversa. Y su diseño exclusivo comprende módulos preensamblados con menos componentes, entrega al lugar de trabajo hasta 60% antes e instala hasta 80% más rápido que las torres de enfriamiento montadas en campo.
Asamblea
Marca: Marley
Configuración
Proyecto inducido
Disponibilidad: En todo el mundo
Capacidad
Caudal: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/h)
Capacidad térmica: 1227 – 3790 toneladas (5394-16676 kW)
Certificaciones
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
Certificado Eurovent
Opciones aprobadas por FM
Cumple con OSHA
Detalles
Aplicaciones de HVAC y enfriamiento de procesos:
En comparación con otras torres de enfriamiento de contraflujo preensambladas, la torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas monumentales para aplicaciones de HVAC y enfriamiento de procesos:
- Hasta 58% más de capacidad de enfriamiento que otras torres de enfriamiento preensambladas
- Las capacidades de enfriamiento de 1227 a 3790 toneladas ofrecen coincidencias uno a uno para enfriadoras grandes
- Menos tuberías y conexiones eléctricas reducen los costos de instalación
- Bajas tasas de deriva, hasta el 0,0005 por ciento del flujo de agua en circulación
Aplicaciones de enfriamiento de procesos:
En comparación con las torres construidas en campo, la torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas altísimas para aplicaciones de enfriamiento de procesos:
- Construcción y materiales de resistencia industrial para satisfacer los rigores de las aplicaciones de enfriamiento de procesos.
- Caudal máximo de hasta 12 602 gpm/celda (2862 m3/hr) para satisfacer las demandas de enfriamiento de procesos
- Diseño modular para una calidad constante y procesos de montaje más seguros y una duración de trabajo más corta
- Amplia gama de tipos de relleno de transferencia de calor para adaptarse a diferentes calidades de agua.
- Diseño escalable basado en los requisitos del proyecto.
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI:
Ofreciendo un rendimiento térmico y acústico excepcional, el MD Everest El diseño cuenta con la certificación térmica y sonora de CTI, lo que garantiza el rechazo de calor y los niveles de ruido especificados, con la confiabilidad a largo plazo esperada del Marley. La certificación de sonido CTI proporciona datos de sonido verificados de forma independiente en los que puede confiar, lo que ayuda a reducir el riesgo durante el diseño, simplificar las aprobaciones y garantizar que los equipos de enfriamiento cumplan con los límites de ruido especificados una vez instalado.
DISEÑO Y MATERIALES ROBUSTOS
- El diseño estructural y los materiales cumplen con los requisitos de carga sísmica y de viento.
- Reductor de engranajes Marley System 5 sin mantenimiento durante 5 años® transmisión por engranajes
- Bajo requerimiento de energía del ventilador
- El sistema de pulverización distribuye uniformemente el agua sobre el relleno.
- Opciones de medios de relleno de intercambio de calor de PVC energéticamente eficientes
- Motor fuera del estándar de corriente de aire
- Rellene protegido de la luz solar para desalentar el crecimiento de algas.
RENDIMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
Certificado por el Cooling Technology Institute para cumplir con el rendimiento térmico especificado.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.