Seleccionar página

Marley NC Alpha (relleno de bienvenida)

Torre de enfriamiento de flujo cruzado

Marca: Marley | Tipo de producto: Torres de enfriamiento
Marley NC Alpha
NC Alpha 2
NC Alpha Splash Fill Cooling Tower

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Mundial
 Rango GPM: 290 – 2700
 Cumple con OSHA
 Altas opciones sísmicas para zonas sísmicas.
 Ventiladores de bajo sonido estándar en todos los modelos
 Tubería de entrada simple o doble
 Acero galvanizado resistente G-235 (Z725)
 Actualización opcional de acero inoxidable serie 300 para parte o toda la estructura
 Garantía mecánica de 5 años.
¿Qué es una torre de enfriamiento?

El Marley® La NC Alpha es una torre de enfriamiento de flujo cruzado con estructura de acero, relleno por salpicadura y ensamblada en fábrica. Está diseñada para sistemas de enfriamiento con agua sucia, lo que comprometería el funcionamiento a largo plazo de una torre de enfriamiento con relleno de película. Con plazos de entrega más cortos y la eliminación de la mano de obra de ensamblaje en campo, la torre de enfriamiento NC Alpha ofrece ventajas distintivas para industrias donde el agua sucia justifica una torre de enfriamiento con relleno por salpicadura.

El NC Alpha es el reemplazo ideal para aplicaciones de llenado por salpicadura utilizadas anteriormente por la línea de torres de enfriamiento Serie 10/15.

Bajo mantenimiento/menos tiempo de inactividad
La torre de enfriamiento Marley NC es una de las pocas configuraciones de torre que se puede mantener mientras está en funcionamiento, lo que permite limpiar e inspeccionar el sistema de distribución sin necesidad de apagar las bombas. Además, el sistema de transmisión por engranajes estándar puede funcionar durante 5 años sin cambio de aceite ni pérdida de eficiencia. Una tremenda ventaja sobre un sistema de transmisión por correa que requerirá reemplazo y ajuste periódicos de la correa. Todo esto significa menos tiempo de inactividad, lo cual es especialmente importante para instalaciones de misión o producción críticas.

Silencioso por diseño
Todas las torres de enfriamiento Marley NC están diseñadas para niveles de sonido bajos. Los modelos que utilizan la opción de ventilador silencioso están configurados con la mejor combinación disponible de motores de eficiencia premium con bajo nivel de ruido, reducción de transmisión silenciosa con juegos de engranajes combinados y ventiladores de eficiencia premium de alta solidez. En conjunto, estos componentes brindan un funcionamiento silencioso para todos los requisitos y especificaciones, excepto los más estrictos. La atenuación del sonido también es una opción.

Construcción de larga duración
El resistente acero galvanizado pesado G235 es estándar con acero inoxidable serie 300 como actualización opcional para parte o toda la estructura de la torre. Las plantas con certificación ISO de Marley garantizan un montaje en fábrica de calidad. Además, la torre de enfriamiento de acero inoxidable NC viene con la garantía limitada exclusiva de 5 años de SPX Cooling Technologies.

Bajos costos operativos
Los ventiladores y llenado por salpicadura alfa de alta eficiencia de Marley, la distribución de agua por flujo de gravedad y los eficientes sistemas de accionamiento mecánico trabajan juntos para ofrecer la máxima refrigeración con el mínimo uso de energía.

Rendimiento durante toda la temporada
Funciona según lo especificado en el calor del verano; responde bien a las técnicas de gestión de energía en primavera y otoño.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX