Marley QuadraFlow
Torre de enfriamiento de flujo cruzado
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 387-3141
Montones: 129-1047
Certificado CTI
129 – 1047 toneladas por celda
Cumple con ASHRAE 90.1
Cumple con OSHA
Rejillas integrales para evitar salpicaduras de agua y un funcionamiento superior en invierno
5 años de garantía
¿Qué es una torre de enfriamiento?
Bajo mantenimiento
Ventilador de tiro inducido con paso regulable
Reductor Marley System 5
Eje de transmisión flotante libre de acero inoxidable
TEFC, factor de servicio 1,15, motor de eje horizontal y materiales de construcción inertes.
Los cambios de aceite del Geareducer no son necesarios durante cinco años completos: los requisitos de mantenimiento más bajos de la industria.
Sistema de distribución de agua
Sistema de distribución por flujo por gravedad: mantenimiento sencillo y no restrictivo.
Las cubiertas para lavabos son estándar.
Boquillas Marley Spiral Target de polipropileno.
Relleno de película de PVC termoformado Marley MX, suspendido de un tubo estructural de acero inoxidable.
Los eliminadores y rejillas integrales mantienen el agua en circulación confinada para llenarse, incluso con tasas de aire bajas.
Estructura
Configuración de flujo cruzado: más fácil y segura de mantener.
FRP y acero inoxidable serie 300: construcción a prueba de corrosión.
Cuatro caras de entrada de aire: minimiza la recirculación.
Acero de soporte: simplifica los requisitos de cimentación.
Piezas de calidad
Ventilador axial de alta eficiencia: las aspas del ventilador de paso ajustable permiten la máxima utilización de la potencia nominal y permiten ajustes en el campo para optimizar el rendimiento de la torre.
System 5 Geareducer: la opción Geareducer no requiere cambios de aceite durante cinco años completos: los requisitos de mantenimiento más bajos de la industria. Reducción del flujo de residuos y del impacto ambiental. Pruebas independientes han demostrado que un Marley Geareducer es hasta 4 dBA más silencioso que las cajas de engranajes utilizadas por la mayoría de los demás fabricantes de torres de enfriamiento.
Motor del ventilador: factor de servicio TEFC 1,15, motor de eje horizontal diseñado según las especificaciones de Marley para servicio de torre de enfriamiento. Especialmente aislado para servicio de torre de enfriamiento húmedo.
Garantía mecánica de cinco años: garantía total del equipo mecánico de cinco años, incluido soporte para equipos mecánicos, además de nuestro exclusivo Geareducer System 5 sin mantenimiento por cinco años.
Opciones populares
Desvío de agua de entrada: provisión para un desvío total de agua directamente al depósito de recolección de la torre de enfriamiento durante el funcionamiento en climas fríos.
Parrilla de acero elevable: permite ensamblar la torre de enfriamiento a nivel sobre soportes temporales y elevarla a su ubicación final.
FRP retardante de fuego: índice de propagación de llama de 25 o menos según ASTM E-84.
Sistemas de control: que varían en sofisticación, desde arrancadores y desconectadores de ventiladores estándar hasta controladores lógicos programables que funcionan en conjunto con su edificio o sistema de proceso.
Variador de velocidad: lo último en control de temperatura, gestión de energía y longevidad de equipos mecánicos.
Paquete de calentador eléctrico de lavabo: mantiene la temperatura del agua del lavabo de recolección entre 40 °F y 45 °F durante el apagado de la torre.
Interruptor de límite de vibración: apaga el motor del ventilador si se produce una vibración excesiva.
Paquete de control de nivel de agua de estado sólido: monitoree el nivel de agua del lavabo con reposición de agua de válvula solenoide. Las configuraciones incluyen compensación junto con alarma y corte de nivel de agua alto y bajo y corte del calentador eléctrico del lavabo.
Interruptor de flotador eléctrico Magnetrol®: monitorea el nivel de agua del lavabo con reposición de agua por válvula solenoide.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.