Marley DTC Evaporative Condenser
Condensador evaporativo
Detalles de producto:
Condensador evaporativo de contraflujo de tiro inducido
Disponibilidad: APAC
Capacidad Térmica: 136 – 1272 R717 toneladas
La transmisión Marley Geareducer® proporciona bajo mantenimiento y alta confiabilidad
Las boquillas resistentes a obstrucciones y las rejillas de entrada de triple paso brindan una gestión superior del agua.
Opciones de reducción de sonido hasta 15 dBA más silenciosas que los condensadores de tiro forzado de tamaño similar
Cumple con OSHA
The Marley DTC induced draft evaporative condenser is an indirect evaporative heat exchanger that converts refrigerant from vapor to liquid and efficiently rejects heat to the atmosphere. It is designed to support industrial cooling and refrigeration applications involving chemical processing, industrial gases and pharmaceutical production, as well as cold storage and food and beverage processing. The DTC evaporative condenser can be applied in systems using ammonia, hydrocarbon or halocarbon refrigerants.
Sensibilidad
Desde la revisión de las especificaciones, la asistencia en la selección de productos y la entrega a tiempo hasta la coordinación de la instalación, la puesta en servicio y el soporte operativo continuo, los equipos de ventas y servicio al cliente de SPX brindan una medida adicional de atención, conocimiento y compromiso para su satisfacción.
Valor
SPX is committed to producing products with more value for our customers. The DTC Evaporative Condenser takes advantage of our team’s engineering and production strengths, as well as the business philosophy that meeting customer expectations is paramount to long-term success. Customers benefit from a well-engineered, robust and reliable product; and partnering with a business committed to customer satisfaction throughout the life of the product.
Soporte y calidad mundial
Nuestra red global de especialistas en ventas y servicios está lista para brindarle el soporte de producto más receptivo y experto. Confíe en nosotros para la selección, instalación y asistencia operativa de expertos. Desde la producción y el doblado de tubos, hasta la soldadura, la fabricación y el ensamblaje de piezas, los componentes del condensador se producen, inspeccionan, ensamblan y prueban su rendimiento según nuestros altos estándares de calidad.
Modelos de tiro inducido
Elija entre una amplia selección de modelos de tiro inducido de 8,5' a 12' de ancho nominal y longitudes nominales de 9' a 36' para satisfacer sus requisitos específicos de refrigeración y enfriamiento.
Construído para perdurar
- Estructura y carcasa de acero galvanizado de alta resistencia.
- Áreas sumergidas atornilladas o soldadas, no atornilladas
- Zonas soldadas galvanizadas en caliente – no galvanizadas en frío
- Opciones de construcción de acero inoxidable
Fácil de instalar y mantener
- Conexiones de módulo diseñadas para sujetadores mínimos
- Sistemas mecánicos diseñados para confiabilidad y servicio.
- Sistema de distribución de agua autodrenante y resistente a obstrucciones.
- Opciones de plataforma preensambladas con barandillas soldadas
- Grandes puertas de acceso rectangulares
Características
- Mando Marley Geareducer® estándar para menor mantenimiento y rendimiento confiable con garantía de 5 años; transmisión por correa opcional
- Rejillas de entrada de triple paso para controlar las salpicaduras y la exposición a la luz solar en el lavabo
- Diseño de cubo de ventilador con perno en U doble para reducir el potencial de vibración y cabeceo
- Motores de ventilador TEFC estándar
- Las opciones de reducción de sonido permiten selecciones de tiro inducido con niveles de sonido hasta 15 dBA más bajos que los condensadores de tiro forzado de tamaño similar.