Seleccionar página

Enfriador de líquido Marley DT

Enfriador de fluido evaporativo

Marca: Marley | Tipo de producto: Enfriador de fluido evaporativo de circuito cerrado y tiro inducido
DT Fluid Cooler Cutaway
DT Fluid Cooler
DT Fluid Cooler Airflow

Detalles de producto:

 Enfriador de líquido de circuito cerrado de contraflujo de tiro inducido
Disponibilidad: Mundial
Capacidad Térmica: 58 – 321 toneladas (255 – 1411 kW) por celda
Rango de flujo: 80 – 1800 gpm (18 – 409 m3/h) por celda
Nueva tecnología de bobina Aero-X
Punto de cambio seco más alto*
Menor caída de presión del fluido
Certificado CTI
Cumple con ASHRAE 90.1
Cumple con OSHA

Ahora presenta la mayor capacidad de enfriamiento nominal por huella
Entre los enfriadores de líquido de serpentín de tubo desnudo

Una torre de enfriamiento de circuito cerrado con serpentín únicamente y tiro inducido, la Marley® El enfriador de fluido DT con tecnología de serpentín Aero-X™ brinda una flexibilidad de operación en seco que los enfriadores híbridos de llenado/serpentín no pueden.

La tecnología de bobina Aero-X maximiza la capacidad térmica por huella*
La menor caída de presión en el lado del aire (hasta 10% más de flujo de aire con el mismo HP del ventilador) y la mayor capacidad nominal de rechazo de calor por huella (beneficios obtenidos con la tecnología de serpentín Aero-X del enfriador por líquido DT) brindan oportunidades para reducir el tamaño del equipo y/o menor consumo de energía, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de funcionamiento en seco por la que son conocidos los enfriadores de circuito cerrado de serpentín.

Punto de cambio seco más alto: hasta 10 °F+ más alto*
Ya sea que la motivación para la operación seca estacional sea reducir el uso de agua del sitio, minimizar los costos de tratamiento de agua o simplificar la operación en condiciones de congelación, las temperaturas más altas del punto de cambio seco permiten lograr esos objetivos durante una mayor parte del año. Con un punto de conmutación seco de hasta 10 °F + más alto, el enfriador por líquido DT puede permitir hasta 15-20% horas incrementales anuales en modo seco. En muchas áreas se pueden lograr ahorros anuales de agua por tonelada de enfriamiento de 3000 galones/tonelada y $40/tonelada, dependiendo de las condiciones climáticas. Los serpentines con aletas opcionales mejoran aún más la capacidad de funcionamiento en seco a temperaturas ambiente más altas.

Menor caída de presión del fluido: hasta 30%
Los requisitos de energía de bombeo reducidos en comparación con la generación anterior tienen un impacto positivo en el costo operativo del sistema y el consumo de energía.

Opción de bobina con aletas: ¡ahora con tecnología de bobina Aero-X!
El serpentín con aletas Aero-X opcional mejora aún más la capacidad de funcionamiento en seco a temperaturas ambiente más altas y aumenta el rendimiento de evaporación. Ofrece un punto de conmutación de bulbo seco hasta 20 °F más alto y un aumento del rendimiento evaporativo de hasta 30% en comparación con modelos similares de serpentín de tubo desnudo.

*Capacidad nominal frente a otros enfriadores de líquido de serpentín de tubo desnudo

Reductor de engranajes Marley® Conducir
El sistema mecánico genuino de Marley ofrece bajos costos de mantenimiento y un rendimiento confiable con una garantía de 5 años. Transmisión por correa opcional.

Amplia selección de productos 
Elija entre modelos DT en una amplia gama de tamaños y diseños para satisfacer sus requisitos de refrigeración específicos.

Construcción robusta
El resistente acero galvanizado alberga sistemas mecánicos y de transferencia de calor de alta calidad. Las opciones de componentes de acero inoxidable, que incluyen un depósito de recolección de agua y serpentines de transferencia de calor de tubo desnudo, permiten la personalización para abordar las condiciones ambientales más exigentes y extender la vida útil.

Rejillas de entrada de aire de triple paso
Las rejillas extraíbles incorporan tres cambios de dirección para controlar las salpicaduras y la exposición a la luz solar para limitar el crecimiento de algas.

Sistema de pulverización resistente a obstrucciones
Las boquillas rociadoras con orificios grandes ayudan a prevenir la acumulación de residuos y obstrucciones.

Ventilador axial de alta eficiencia
Las aspas del ventilador de paso ajustable permiten la máxima utilización de la potencia nominal y un rendimiento óptimo de la torre de enfriamiento.

Motor de ventilador de eficiencia premium
El motor TEFC con factor de servicio 1,15 está diseñado según las especificaciones de Marley y está especialmente aislado para condiciones de torres de enfriamiento húmedas.

Eliminadores de deriva de PVC
Los eliminadores de PVC de triple paso de alta eficiencia limitan las pérdidas por deriva y se retiran fácilmente para su inspección.

Puerta de acceso grande
La puerta proporciona un acceso conveniente al sistema mecánico, los eliminadores de gotas, el sistema de distribución de agua y los serpentines de transferencia de calor.

Reducción de sonido
El enfriador de líquido DT con certificación CTI viene de serie con un ventilador Marley de bajo ruido. Hay disponibles múltiples opciones de ventilador y atenuación para cumplir con los requisitos de reducción de sonido más estrictos.

Confiabilidad de Marley
La construcción resistente, las opciones de materiales galvanizados y de acero inoxidable, el diseño de alto rendimiento y nuestra garantía mecánica de cinco años garantizan una refrigeración constante en una amplia gama de aplicaciones de refrigeración de circuito cerrado.

1. El fluido del proceso se bombea internamente a través de los serpentines.

2. El agua de recirculación se bombea desde el depósito de recolección al sistema de distribución presurizado y se distribuye uniformemente sobre los serpentines.

3. El calor se transfiere desde el fluido del proceso al agua en recirculación a medida que fluye sobre el exterior de los serpentines de transferencia de calor.

4. El aire inducido a través del enfriador por líquido evapora una pequeña porción del agua recirculante, rechazando calor a la atmósfera.

es_MX