Manténgase operativo con repuestos esenciales.
- En stock y listo para enviar para reemplazo inmediato o como repuesto.
- Disponemos de repuestos nuevos, reacondicionados y servicios de reparación para reductores Marley.®
- Reacondicionamiento y reparación disponibles para cajas de cambios Amarillo.
(Consejo profesional: Opta por el Marley Reman para obtener una pieza de repuesto lista a un precio más bajo, con un crédito adicional de 2000 por el núcleo del $.
¡Aprovecha la oportunidad para los meses más fríos antes de que sea demasiado tarde y haz tu pedido hoy mismo!
100,000+
Vida útil en horas
25%
Mayor superficie externa
40%
Carcasas más gruesas
Hasta 5 años
Garantía
Calidad OEM excepcional
Respaldados por la experiencia de SPX Cooling Tech, los engranadores Marley Funcionan a la perfección tanto en torres de refrigeración Marley como en torres que no son Marley.
Construcción duradera
Fabricados con acero aleado de alta resistencia y cementado, los reductores de engranajes Marley® poder soportar entornos de torres de refrigeración rigurosos.
Fiabilidad comprobada
Reductores Marley® son Industrias de todo el mundo confían en ellos para un funcionamiento fluido y sin problemas incluso en condiciones exigentes.
Reductores Marley® Están diseñados con funciones avanzadas para un rendimiento óptimo, lo que garantiza un suministro de energía fiable para el funcionamiento de su torre de refrigeración:
Acero aleado cementado mecanizado a la clase de calidad AGMA 9 y superior
Prepárate para el invierno y pide tu Geareducer Marley.® ¡hoy!
¡Pide tu Geareducer hoy mismo!