Enfriador centrífugo de producto serie SGS FL
Evaporador Industrial
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte | Rango de tonelaje: 2,5 – 47 toneladas (8,8-165,4kW)
Montaje en suelo para refrigeradores y congeladores
Enfriadores y congeladores eficientes con ventilador centrífugo curvado hacia adelante diseñados para aplicaciones sensibles al ruido y alta presión estática externa
Disponible en 30 modelos con disposición de descarga frontal o superior
Puede ubicarse dentro del enfriador o fuera de la habitación con conducto desde la descarga.
Tipo de ventilador: centrífugo
Rango de caballos de fuerza del motor: 1 – 50 caballos de fuerza
Funcionamiento silencioso
Capacidad de descongelación por agua
![](/wp-content/uploads/SGS_Map_US.jpg)
SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER Y ASOCIADOS
140 Goleta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
VENTAS RELIANT, INC.
18956 Freeport Dr.
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
ventas-reliant.com
SOLUCIONES MECÁNICAS DEL MEDIO OESTE
8125 Lewis Road
Valle Dorado, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com
CANADÁ: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca