Los ingenieros deben elegir entre una variedad de tipos de acero inoxidable al configurar una torre de enfriamiento modular. El acero inoxidable tipo 301L (SS), el tipo 304 SS e incluso el tipo 316 SS pueden ser opciones seleccionables para la estructura y los componentes de la torre, incluidos los depósitos de agua fría, cuando se desea una protección contra la corrosión adicional más allá del acero galvanizado.
Comprender los diferentes atributos de los materiales de los tipos de acero inoxidable puede llevar a elecciones más lógicas y confiables. El tipo 301L (la “L” designa la versión de bajo contenido de carbono del 301) tiene un contenido máximo de carbono del 0,03 por ciento, mientras que el tipo 304 tiene un 0,08 por ciento. Esta ligera diferencia en el contenido de carbono afecta en gran medida la resistencia a la corrosión entre los dos materiales. en las regiones soldadas.
Si bien son casi idénticos en su contenido de cromo y níquel y en su capacidad para resistir el ataque químico y la corrosión en entornos típicos de torres de enfriamiento, el bajo contenido de carbono del Tipo 301L ofrece una resistencia a la corrosión superior en las soldaduras en comparación con el Tipo 304. Lejos de la soldadura, estos dos tipos de acero inoxidable ofrecen prácticamente la misma protección contra la corrosión en entornos típicos de torres de enfriamiento.
Otras ventajas de algunos grados de acero tipo 301L incluyen mayor resistencia a la fluencia y a la tracción, y mejor resistencia a la fatiga. También se trabajan en frío más rápido, lo que reduce el adelgazamiento y proporciona mayor resistencia en las áreas formadas.
En condiciones extremas, como entornos con bajo pH, alto contenido de cloruro, entornos extremadamente oxidantes o reductores, puede justificarse una protección adicional contra la corrosión que brindan materiales como el acero inoxidable tipo 316. El acero inoxidable tipo 316 contiene molibdeno, que le confiere una resistencia a la corrosión aún mayor.
La mayoría de las torres de refrigeración nunca experimentan estos entornos extremos. Elija sabiamente los materiales que mejor se adapten a su aplicación. Evite invertir en materiales costosos que su torre de refrigeración nunca necesitará.