Overland Park, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento y otros intercambiadores de calor especializados, recibió Misión crítica Revistas Premio al producto de primer nivel por su torre de enfriamiento Everest de Marley NC, que fue reconocida en la categoría de sistemas HVAC.
“Elegir entre lo mejor de lo mejor no es una tarea fácil, pero eso es exactamente de lo que se trata el Top Tier Product Awards: reconocer la excelencia en la fabricación de equipos de misión crítica que abarcan la seguridad, la eficiencia energética y soluciones innovadoras para garantizar un tiempo de funcionamiento confiable para los centros de datos de hoy y de mañana”, según Amy Al-Katib, profesional certificada en diseño de centros de datos y editora en jefe de Misión crítica revista.
La torre de enfriamiento Everest de Marley NC fue elegida como ganadora por un panel de jueces independientes que calificaron cada propuesta en función de su escalabilidad, confiabilidad, tamaño y otras características notables. Siete fabricantes de ocho categorías ingresaron al primer círculo de ganadores. “Juntos, están elevando el nivel en lo que respecta a equipos de misión crítica y qué esperar”, dijo Al-Katib.
Las encuestas de opinión de los clientes y las entrevistas con usuarios finales, ingenieros y contratistas mecánicos, combinadas con la investigación y el desarrollo, impulsan las innovaciones en SPX Cooling Technologies. Las conversaciones con los gerentes de proyectos de centros de datos identificaron requisitos específicos: entrega más rápida al sitio, menor duración de la construcción, menos espacio de almacenamiento, menos requisitos logísticos y técnicas de ensamblaje más seguras, por nombrar algunos. La capacidad de satisfacer estas demandas es lo que hace que la torre de enfriamiento Everest de Carolina del Norte sea tan valiosa para las instalaciones de misión crítica.
Los módulos preensamblados de la torre de enfriamiento llegan al sitio antes y se instalan más rápido que las torres montadas en el campo, que con frecuencia se requieren para cumplir con el tonelaje necesario para grandes complejos de centros de datosSu diseño modular también minimiza las tuberías y las conexiones eléctricas para reducir los costos de instalación.
La torre de enfriamiento Everest de Marley NC ofrece hasta 50% más capacidad de enfriamiento en comparación con otras torres de enfriamiento de flujo cruzado de celda única ensambladas en fábrica. Además de una capacidad de enfriamiento inigualable, la Torre de enfriamiento Everest de Carolina del Norte Utiliza hasta 35% menos de potencia del ventilador para lograr un mayor ahorro de energía.
La torre de enfriamiento incorpora tecnología patentada MarKey® Tecnología de eliminación de deriva para lograr una tasa de deriva medible de hasta 0,0005% de flujo de agua circulante, por lo que se escapa menos agua de la torre. También incorpora un medio de relleno de transferencia de calor de PVC de alta eficiencia y rejillas integradas para una máxima contención del agua. Las puertas de siete pies brindan acceso a las plataformas de servicio interiores de la torre y a los componentes mecánicos, lo que hace que las inspecciones y el mantenimiento sean más seguros y fáciles.
La torre de enfriamiento Everest de Marley, Carolina del Norte, también recibió el premio Judges' Choice Award 2019 en el programa Environment + Energy Leader Awards. Para obtener más información, visite www.spxcooling.com.