Overland Park, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Cª., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, anuncia que ya están disponibles modelos nuevos y más grandes de la torre de enfriamiento de contraflujo Marley MD Everest. La torre de enfriamiento Marley MD Everest está diseñada para satisfacer las demandas actuales de grandes sistemas HVAC y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, ya que ofrece casi tres veces más capacidad de enfriamiento en comparación con otras torres de contraflujo preensambladas.
Con 3790 toneladas, la torre de enfriamiento MD Everest es una combinación ideal para sistemas de refrigeración de gran tamaño. La torre se puede adaptar a diferentes calidades de agua utilizando una variedad de tipos de llenado. La MD Everest Tower logra una tasa de deriva baja, de hasta el 0,0005 por ciento del flujo de agua en circulación, por lo que se escapa menos agua de la torre.
La torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas significativas en comparación con otras torres de contraflujo ensambladas en fábrica, incluida una capacidad de enfriamiento inigualable, eficiencia energética, menos componentes y menores costos de mantenimiento. Para facilitar una instalación más rápida y procesos de ensamblaje más seguros, la torre de enfriamiento MD Everest llega al sitio en módulos preconstruidos en un entorno de fábrica controlado.
La robusta estructura de la torre de enfriamiento MD Everest cumple con los requisitos de carga sísmica y de viento según los códigos de construcción ASCE e IBC. Los componentes mecánicos confiables de Marley incluyen una transmisión por engranajes System 5 Marley Geareducer® sin mantenimiento durante cinco años; medios de relleno de intercambio de calor de PVC de bajo consumo y de baja obstrucción; y Motor Outside Airstream (MOA), estándar. La MD Everest Tower también incluye una garantía de cinco años para los componentes mecánicos.
El rendimiento térmico de la torre de enfriamiento MD Everest está certificado por el Cooling Technology Institute (CTI), lo que elimina la necesidad y el gasto de pruebas in situ.