Seleccionar página

Parque Overland, Kansas. Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, anuncia el lanzamiento de un boletín informativo video que describe las diferencias de tamaño y capacidad entre tres plataformas de modelos de torres de enfriamiento Marley® NC®: la Marley NC8407, una torre de un solo piso, la Marley NC8414, una torre modular de dos pisos, y la Marley NC8422 (NC Everest®), la torre más grande con mayor capacidad.

El video comienza mostrando los tamaños de los tres modelos de torres de enfriamiento uno al lado del otro con esquemas generados por computadora de las torres y una figura humana de tamaño natural parada junto a cada torre para brindar contexto.

Luego se muestran las tres torres desde una vista lateral y de arriba hacia abajo y se muestran sus dimensiones: las torres varían de 12' de altura (NC8407) a 27'1” (NC8422), y varían en ancho de 11'11” (NC8407) a 22'5” (NC8422).

A continuación, se muestran las torres una al lado de la otra y se muestra su capacidad de enfriamiento, siendo las torres capaces de un máximo de 736 toneladas de enfriamiento (NC8407), 1455 toneladas de enfriamiento (NC8414) y 2189 toneladas de enfriamiento (NC8422).

Con la información visual presentada en el video, se pueden comprender mejor las diferencias de tamaño y capacidad entre tres plataformas modelo típicas de la torre de enfriamiento Marley NC.

Para ver videos adicionales sobre temas relacionados con torres de enfriamiento, visite: /video.

es_MX