Overland Park, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, anuncia el evaporador industrial de la serie PC de SGS, un producto del lado del aire para refrigeración industrial. SGS Refrigeration, Inc. fue adquirida por SPX Cooling Technologies en 2019.
El evaporador de la serie PC es compatible con congeladores/enfriadores grandes para el enfriamiento de canales y de áticos. La amplia línea de productos ofrece más de 100 modelos de 1,5 a 70 toneladas con diversas configuraciones de descarga de ventiladores. Los serpentines están diseñados de manera eficiente con tubos de acero inoxidable tipo 304L, de ¾ de pulgada de diámetro exterior escalonados en la dirección del flujo de aire. Los espaciadores turbo ubicados entre los tubos de aluminio brindan un espaciado nominal de tres, cuatro o seis aletas por pulgada y mejoran la eficiencia de las aletas. Para lograr la máxima eficiencia, cada serpentín está hecho a medida para su aplicación prevista.
Cada evaporador de la serie PC cuenta con carcasas fabricadas con acero galvanizado para máxima resistencia, un ventilador de alta eficiencia con rendimiento sin sobrecarga, motores de servicio pesado y bandejas de drenaje resistentes a la corrosión para una larga vida útil. Las características opcionales incluyen ventiladores de bajo ruido, adaptadores de largo alcance, combinaciones de motores de ventilador EC, bandejas de cobertura total (protectores de ventilador) y opciones de disposición en ático.
Los evaporadores industriales SGS están diseñados para una amplia gama de alimentaciones de refrigerantes y están disponibles en múltiples combinaciones de tubos y aletas, así como en múltiples configuraciones de ventiladores y motores para cumplir con los requisitos de la aplicación. También están disponibles diseños personalizados para satisfacer demandas únicas.
Para obtener más información, visite /evaporadores industriales/enfriador de producto serie sgs-pc/.
Acerca de SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. es un fabricante líder mundial de torres de enfriamiento, enfriadores de fluidos evaporativos, condensadores evaporativos, evaporadores industriales e intercambiadores de calor enfriados por aire que ofrece soluciones de enfriamiento de servicio completo, componentes y soporte técnico para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), refrigeración, refrigeración industrial y de procesos durante casi un siglo. SPX Cooling Technologies y sus marcas de productos son parte de SPX Corporation. Para obtener más información, visite www.spxcooling.com.
Acerca de la Corporación SPX:
SPX Corporation es un proveedor de productos y tecnologías de alta ingeniería que ocupa posiciones de liderazgo en los mercados de HVAC, detección y medición y soluciones de ingeniería. Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, SPX Corporation tuvo aproximadamente $1.4 mil millones en ingresos anuales en 2018 y aproximadamente 4000 empleados en 17 países. SPX Corporation cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “SPXC”. Para obtener más información, visite www.spx.com.