Select Page

Overland Park, Kansas. Tecnologías de refrigeración SPX, Cª., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, exhibe sus últimas torres de enfriamiento y componentes y presenta sesiones educativas de 20 minutos en la Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHR Expo), en el Georgia World Congress Center en Atlanta, del 14 al 16 de enero de 2019.

En el stand B1415, SPX Cooling presenta el nuevo enfriador de fluidos DT de Marley, que incluye opciones de serpentín con aletas que aumentan la capacidad térmica. También se exhiben la torre de enfriamiento de flujo cruzado Everest NC de Marley y la torre de enfriamiento de contraflujo MD de Marley, el sistema de enfriamiento adiabático Recold V Tech, los productos de gestión del agua MarleyGard™ y los controles y componentes de posventa de Marley. El 14 y 15 de enero, los visitantes del stand de SPX pueden asistir a sesiones breves de la Escuela de enfriamiento de Marley sobre los fundamentos de las torres de enfriamiento, el diseño de torres de flujo cruzado frente a contraflujo, los niveles de sonido de las torres de enfriamiento y el flujo variable para el ahorro de energía. Los asistentes a la Escuela de enfriamiento recibirán un certificado de finalización para el seguimiento de la educación continua.

En exhibición se encuentra un enfriador de fluido DT de Marley, un producto de contraflujo con tiro inducido, que ofrece una mayor capacidad de operación en seco en climas fríos que los enfriadores híbridos de llenado/serpentín, ofrece menores costos de energía del ventilador en comparación con los enfriadores de tiro forzado y reduce los componentes del sistema en comparación con los sistemas combinados de torre abierta e intercambiador de calor de placas (PHE). La línea ampliada de enfriadores de fluido DT incluye modelos con serpentines con aletas que amplían el rendimiento térmico y permiten la operación en seco durante un rango más amplio de temperaturas ambiente. Los nuevos modelos pueden rechazar el calor de manera más efectiva sin evaporar agua, lo que reduce los costos asociados con el uso de agua, el tratamiento del agua y la energía de la bomba.

En comparación con otras torres de contraflujo ensambladas en fábrica, la torre de enfriamiento MD Everest de Marley ofrece casi tres veces más capacidad de enfriamiento por celda. Su diseño exclusivo, con menos componentes, menos tuberías y conexiones eléctricas mínimas, disminuye los costos de instalación y mantenimiento, al mismo tiempo que brinda ahorros de energía. En comparación con las alternativas montadas en campo, la torre MD Everest entrega un 60 por ciento antes y se instala un 80 por ciento más rápido. Con 3790 toneladas, la torre MD Everest es una opción ideal para algunos de los enfriadores más grandes.

La torre de enfriamiento Marley NC Everest también lleva el enfriamiento a un nivel superior, con un 50 por ciento más de capacidad de enfriamiento y un mayor ahorro de energía que otras torres de enfriamiento de flujo cruzado ensambladas en fábrica. Su diseño innovador reduce los costos de instalación y ofrece un acceso interior inigualable para inspecciones y mantenimiento más fáciles y seguros. Además, la torre de enfriamiento NC Everest utiliza hasta un 35 por ciento menos de energía del ventilador para una mayor eficiencia energética.

El sistema de enfriamiento adiabático Recold V Tech está diseñado para la condensación de refrigerante de halocarbono y CO2 Aplicaciones de enfriamiento de gas en sistemas de refrigeración de supermercados. Proporciona un menor consumo de energía y un espacio más pequeño que un condensador enfriado por aire y una reducción de hasta el 60 por ciento o más en el uso de agua en el sitio en comparación con un condensador evaporativo. Recold V Tech mejora la utilidad de un sistema enfriado por aire con el aumento de eficiencia de un sistema húmedo durante las condiciones pico. Los paneles evaporativos enfrían previamente el aire solo en los días pico y las bobinas permanecen secas para mantener la eficiencia y la vida útil.

También se exhiben una gama de sistemas de control de torres de enfriamiento y componentes de recambio, incluidos nuevos sistemas de reemplazo para medios de relleno de transferencia de calor.

Interactúe con SPX Cooling Technologies en las redes sociales, utilizando el hashtag del evento #KeepItCool y el hashtag de marca #SPXMarley.

es_MX