Seleccionar página

Overland Park, Kansas. Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación, anuncia la expansión de la línea de productos enfriadores de fluidos Marley DT.

Los nuevos modelos de enfriadores de fluidos DT de Marley incorporan serpentines con aletas que amplían el rendimiento térmico y permiten el funcionamiento en seco durante un rango más amplio de temperaturas ambiente. Los nuevos modelos pueden rechazar el calor de manera más eficaz sin evaporar agua a temperaturas ambiente hasta 20 grados más altas que con serpentines de tubo desnudo, lo que ayuda a reducir los costos asociados con el uso de agua, el tratamiento de agua y la energía de la bomba. Otros modelos de enfriadores de fluidos DT que utilizan serpentines de tubo desnudo pueden satisfacer el punto de ajuste de agua fría con capacidades de funcionamiento en seco a temperaturas ambiente más frías.

En condiciones climáticas más frías, el enfriador por líquido ofrece una mayor capacidad de operación en seco que los enfriadores híbridos de llenado/serpentín. Ofrece menores costos de energía del ventilador en comparación con los enfriadores de tiro forzado y reduce los componentes del sistema en comparación con los sistemas combinados de torre abierta e intercambiador de calor de placas (PHE).

El enfriador de fluido DT de Marley es un enfriador de fluido a contracorriente con tiro inducido. Su diseño de circuito cerrado mantiene el fluido de proceso en un circuito cerrado limpio. El fluido de proceso se enfría mediante la recirculación de agua que fluye por el exterior de las bobinas de transferencia de calor a medida que el aire inducido a través del enfriador evapora una pequeña parte del agua recirculada, lo que expulsa el calor a la atmósfera. La construcción resistente, el diseño de alto rendimiento y una garantía mecánica de cinco años garantizan un enfriamiento constante en una amplia gama de requisitos de flujo y temperatura y durante un ciclo de vida prolongado.

Disponible en todo el mundo, el rendimiento del enfriador de fluidos DT está certificado por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI). También está disponible en una amplia gama de tamaños de caja, desde 8,5 x 9 pies hasta 12 x 18 pies (2,6 x 2,9 metros hasta 3,7 x 5,5 metros) para satisfacer una variedad de requisitos de refrigeración. Cuenta con una sólida construcción de acero galvanizado con sistemas mecánicos y de transferencia de calor de alta calidad. Las opciones de componentes de acero inoxidable permiten la personalización para abordar condiciones ambientales exigentes y extender la vida útil. El sistema de transmisión por engranajes Marley Geareducer® integral ofrece un rendimiento confiable con bajos requisitos de mantenimiento, incluida una garantía de cinco años. Los ventiladores de bajo ruido son estándar en todos los modelos.

Las rejillas de entrada de PVC de triple paso del enfriador de fluidos ayudan a controlar las salpicaduras y a minimizar la exposición de la luz solar al depósito de recolección, lo que limita la posibilidad de crecimiento de algas, al mismo tiempo que ofrece un fácil acceso al depósito de recolección desde todos los lados. El enfriador de fluidos DT también cuenta con cabezales de rociado con drenaje automático y boquillas de rociado de orificio grande, que ayudan a prevenir la acumulación de residuos y obstrucciones, y limitan la posible formación de hielo.

Para obtener más información sobre el innovador enfriador de fluido DT de Marley, visite /productos/enfriador-de-fluido-marley-dt.

es_MX