Seleccionar página

Conmutado electrónicamente
(CE) Motor

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley EC Motor

Detalles de producto:

  Garantía de 5 años incluida
  Adecuado para aplicaciones de menor potencia
  Mantenimiento mínimo
  Sonido bajo
  No se requiere VFD
Proof In Performance
Algunos productos de SPX Cooling Technologies con requisitos de baja potencia incluyen motores con conmutación electrónica (EC). Las torres de refrigeración que utilizan motores EC de alta eficiencia suelen tener menor capacidad y huella con un tamaño máximo de aplicación de 10 hp o diámetros de ventilador de un metro.

SPX Cooling incluye el motor EC de serie en el Marley.® Enfriador de fluido LW, Recold® Condensador evaporativo LC y los sistemas de enfriamiento adiabático OlympusV de Marley y Recold.

El motor EC combina un pequeño motor de CC y un inversor/controlador de velocidad en un paquete compacto. La parte del rotor del motor normalmente utiliza imanes permanentes de tierras raras y el control de velocidad integral elimina la necesidad de un VFD externo. Para aplicaciones de torres de enfriamiento, el ventilador, la cubierta del ventilador y la protección del ventilador a menudo se incorporan para proporcionar un paquete de accionamiento mecánico completo. Esto proporciona una disposición simple y compacta que es fácil de instalar en fábrica y de reemplazar en el campo si alguna vez es necesario.

En comparación con las transmisiones por correa y otros motores de baja potencia (menos de 5 hp), los motores EC son consistentemente más eficientes. En aplicaciones de pequeños caballos de fuerza, el motor EC no presenta pérdida de transmisión de potencia, mientras que otros motores de baja potencia y transmisiones por correa pueden experimentar pérdidas de transmisión de potencia del 5 al 20 por ciento.

Debido a que los motores EC utilizan cojinetes sellados, prácticamente no requieren mantenimiento. Las aspas dentadas del ventilador también dan como resultado el valor del motor EC como tecnología de transmisión de potencia con bajo nivel de ruido. Todos los motores EC incluyen una garantía de cinco años.

es_MX