Boquilla de flujo cruzado con objetivo en espiral
La boquilla Spiral Target está disponible en tres longitudes. La boquilla 2.625 se utiliza en torres de enfriamiento de madera, acero y fibra de vidrio donde la estructura de soporte del lavabo no obstruye la liberación de agua. La boquilla 4.875 se utiliza en torres de enfriamiento industriales de madera y concreto más grandes y en aplicaciones donde la obstrucción puede ser un problema. La boquilla 6.875 se utiliza en torres donde la liberación de agua tiene que eliminar obstrucciones dentro de la estructura de la torre.
En cada aplicación, la parte objetivo de la boquilla debe ubicarse a la distancia correcta sobre la parte superior del relleno de la torre de enfriamiento para obtener la máxima distribución de agua sobre el área de relleno.
El estándar en diseño de boquillas de flujo cruzado
Disponible en 3 longitudes para adaptarse prácticamente a cualquier configuración estructural
13 diámetros de orificio disponibles para ajustes de rendimiento óptimos
Sin partes móviles
Amplia gama de ajustes en el caudal de agua.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.