Seleccionar página
  • es_MX

Archivos NC8400 Revit (incluido NC Everest)

La familia de productos Revit para la torre de enfriamiento de acero Marley NC8400 proporciona la geometría básica y las conexiones de tubería típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. La familia de productos no cubre la versión con carcasa de fibra de vidrio de la torre de enfriamiento NC8400. La familia de productos es compatible con Revit versión 2012 y posteriores y se puede descargar en /revit.

Conexiones de entrada
Las conexiones de entrada dual estándar están incluidas en esta familia de productos. El tamaño de entrada se establece automáticamente según el tamaño de unidad seleccionado. Las tuberías conectadas a estas entradas deben suministrar el mismo flujo de agua a ambas entradas. La opción de válvulas de control horizontal (HC) y la opción de entrada única Marley no están incluidas en este modelo.

Conexiones de salida
En esta familia de productos se incluyen tres tipos de conexiones de salida: cara de salida lateral A, cara de salida lateral C y salida inferior. Sólo se debe conectar una de las salidas; los otros dos deben ignorarse o eliminarse. Una vez definidos los flujos de agua de entrada, el flujo de agua de salida y los diámetros de salida se calculan automáticamente. Las salidas laterales no son aplicables a los modelos NC8422. El NC8400 tiene una opción para una salida de sumidero que no está incluida en este modelo.

Accesorios Opcionales
Los siguientes accesorios opcionales son parámetros seleccionables en la categoría Estructural:

  • Pila de VR (recuperación de velocidad)
  • Opción de ventilador ultrasilencioso
  • Barandilla con escalera en la cara A
  • Barandilla con escalera en la cara B
  • Barandilla con escalera en la cara C
  • Barandilla con escalera en la cara D
  • Plataforma de la puerta de acceso en la cara A
  • Plataforma de puerta de acceso en la cara C

Las opciones de escalera para las caras A y C no se pueden usar en combinación con las opciones de escalera para las caras B y D. La plataforma de la puerta de acceso no se puede usar en la misma cara como una salida lateral. Otros accesorios opcionales pueden alterar o impedir el uso de estas opciones, y algunos componentes opcionales pueden aumentar el tamaño de la unidad. La pila VR (recuperación de velocidad) y la opción de ventilador ultrasilencioso no se aplican a los modelos NC8422.

Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos NC8400 en el modelo de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Todas deben estar orientadas en la misma dirección y colocadas de modo que las puertas de acceso de las caras A y C queden enfrentadas. Hay un espacio estándar entre las celdas y un espacio alternativo más amplio para permitir que el motor del ventilador se monte fuera de la corriente de aire. No se pueden utilizar escaleras ni plataformas de puertas de acceso entre celdas.

Espaciado de centro a centro

Tamaño de la unidad

Estándar

Ancho

NC8401

81,75” (2076 mm)

114” (2896 mm)

NC8402

104,25” (2648 mm)

136,5” (3467 mm)

NC8403

104,25” (2648 mm)

136,5” (3467 mm)

NC8405

122,25” (3105 mm)

154,5” (3924 mm)

NC8407

146,25” (3715 mm)

178,5” (3434 mm)

NC8409

170,25” (4324 mm)

202,5” (5144 mm)

NC8410

146,25” (3715 mm)

178,5” (3434 mm)

NC8411

146,25” (3715 mm)

178,5” (3434 mm)

NC8412

170,25” (4324 mm)

202,5” (5144 mm)

NC8413

146,25” (3715 mm)

178,5” (3434 mm)

NC8414

170,25” (4324 mm)

202,5” (5144 mm)

NC8422

272,5” (6922 mm)

321” (8153 mm)

 

Liquidaciones
Los accesorios de barandilla, escalera y puerta de acceso muestran el espacio libre requerido para estas opciones. Además, se debe dejar espacio libre en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar como el ancho de la entrada de aire para una celda, y el espacio libre para la descarga de aire debe ser de tres diámetros de ventilador. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación del aire afectará el rendimiento.

Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:

El contenido de información del producto SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) proporcionado en este archivo de datos (incluido su diseño y dimensiones) (“Información”) se proporciona únicamente con fines informativos y no reemplaza una revisión y evaluación de ingeniería profesional. de la situación. Un ingeniero profesional, con licencia en el campo apropiado de la ingeniería, siempre debe realizar la evaluación final de la solicitud; y esa persona, no SPX Cooling ni sus empleados y representantes, es responsable del diseño de ingeniería final y el rendimiento de la aplicación en cuestión.

Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.

SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.

SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.

Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.

Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.

Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.

Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

es_MX