Archivos de Revit de Quadraflow
Conexiones de entrada
Las conexiones de entrada para todos los modelos Quadraflow son un orificio y un ojal en la plataforma superior del tamaño adecuado para aceptar la inserción de un tubo de entrada de tamaño adecuado. La cantidad y el tamaño de las conexiones de entrada varían según el tamaño del modelo. Los modelos 21000 y 22000 tienen una entrada de 8” por celda, ubicada en cualquiera de las cuatro esquinas. Los modelos 23000 cuyo caudal de diseño es de 2025 gpm por celda o menos pueden usar una sola entrada de 10”. Por encima de 2025 gpm por celda, se requieren dos entradas de 8”, ubicadas a 180 grados de distancia. Los modelos 24000 usan dos entradas de 10” por celda, ubicadas a 180 grados de distancia. Se permite ubicar un tubo ascendente de entrada directamente detrás del motor, pero no se recomienda debido a las restricciones impuestas al acceso y la extracción del motor.
Conexiones de salida
Los modelos 21000, 22000 y 23000 utilizan una salida de sumidero inferior. Los modelos 24000 utilizan una salida de sumidero lateral. El tamaño de la conexión de salida se establece de manera predeterminada en un diámetro de tubería comúnmente utilizado para el tamaño de unidad seleccionado. El tamaño de salida real puede variar según el caudal de diseño y la ubicación de la salida, y debe confirmarse en la cotización.
Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos Quadraflow en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Se pueden instalar instalaciones de dos celdas utilizando un patrón cuadrado o un patrón de diamante. Las instalaciones de varias celdas de más de dos celdas se instalan normalmente utilizando un patrón de diamante; si se utiliza un patrón cuadrado para más de dos celdas, el espaciado entre celdas necesario es mayor que el espaciado que se muestra a continuación.
Los espacios estándar entre celdas de centro a centro se enumeran por tamaño de modelo en la siguiente tabla.
|
Espaciado de celdas de centro a centro |
||
|
Tamaño de la unidad |
Disposición cuadrada |
Disposición de diamante |
|
21120 |
192,125” (4880 mm) |
181,750” (4616 mm) |
|
21220 |
198,125″ (5032 mm) |
181,750” (4616 mm) |
|
21320 |
203,125” (5159 mm) |
181,750” (4616 mm) |
|
22120 |
219,625” (5578 mm) |
205,125” (5210 mm) |
|
22220 |
225,625″ (5731 mm) |
205,125” (5210 mm) |
|
23120 |
258,125″ (6556 mm) |
230,875” (5864 mm) |
|
23220 |
263,125″ (6683 mm) |
230,875” (5864 mm) |
|
24120 |
345.000” (8763 mm) |
341,625” (8677 mm) |
|
24220 |
362.000” (9195 mm) |
341,625” (8677 mm) |
Liquidaciones
Se debe proporcionar suficiente espacio libre para permitir un acceso seguro a la torre y sus componentes. Además, se debe proporcionar espacio libre en las entradas y salidas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio libre varían según la aplicación, pero el espacio libre de entrada de aire puede ser de aproximadamente 6 pies y el espacio libre de salida de aire debe ser de al menos tres veces el diámetro del ventilador. Tenga en cuenta también que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador, de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.
Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:
Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.
SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.
SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.
Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.
Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.
Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.
Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.