Seleccionar página
Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies

Reduzca el uso de agua, disminuya los costos de productos químicos y aumente la eficiencia de la torre de enfriamiento.

Marley WaterGard™ es un innovador sistema de filtración por membrana osmótica diseñado para equipos de refrigeración por evaporación. En comparación con los sistemas de ósmosis inversa, WaterGard ofrece una calidad de agua óptima a un menor coste inicial.


59__ Less Water Usage-icon

59%* Menor consumo de agua

Amplíe sus ciclos de concentración (CdC) y reduzca su dependencia del agua municipal. Esto se traduce en menos purgas, menos desperdicio y una operación más eficiente de la torre de enfriamiento.

88__ Reduction in Wastewater-icon

88%* Reducción de aguas residuales

Reducir la descarga de aguas residuales para combatir el alto consumo de agua y disminuir los costos operativos.

Boost Your Sustainability Profile-icon

Mejore su perfil de sostenibilidad

Cumpla con facilidad los objetivos regulatorios y ambientales, incluida la obtención de créditos LEED o el aprovechamiento de programas de reembolso relevantes.

Potential Payback in 3 Years or Less-icon

Recuperación potencial en 3 años o menos

Con una filtración mejorada, WaterGard™ ofrece ahorros en tiempo real debido a un menor uso de agua y menores costos de tratamiento químico.

(*Los beneficios potenciales varían según el contenido mineral del agua de origen).

Al preacondicionar el agua de reposición y eliminar los minerales que se encuentran comúnmente en el agua municipal, como cloruros, carbonato de calcio y sílice, Marley WaterGard le ayuda a operar con ciclos de concentración (COC) más altos, reduciendo así la demanda de agua de purga y de reposición. Mantendrá de forma proactiva el rendimiento óptimo del sistema de tratamiento de agua, minimizará la acumulación de incrustaciones y reducirá los gastos de productos químicos y agua con el tiempo.

Ideal para equipos que operan por debajo de 3 COC, que buscan créditos LEED o que aprovechan programas de reembolso de agua. WaterGard pone a su alcance una gestión más inteligente del agua y ahorros a largo plazo.

Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image
Membrana osmótica WaterGard Ósmosis inversa Desionización capacitiva
Eliminación de iones 90% 99%+ 50%
Rechazar flujo 10-15% 25-50% 10-25%
Requisitos de pretratamiento Eliminación de cloro, filtro de sedimentos Eliminación de cloro, filtro de sedimentos, suavizador Filtro de sedimentos
Elimina la sílice No
Uso de energía
Environment+energy leader-badge
Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image

Producto de confort comercial del año 2023: Equipos de refrigeración

Conserve agua, reduzca costos y disminuya su huella ambiental con Marley WaterGard™.

Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies
Derechos de autor , SPX Cooling Tech, LLC
es_MX