Seleziona una pagina

File Revit in acciaio Aquatower

La famiglia di prodotti Revit per la torre di raffreddamento in acciaio Marley® Aquatower ("AQ") fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici dei tubi per ciascuna dimensione di unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive e può essere scaricata all'indirizzo /revit.

Connessioni di ingresso
Tutti i modelli di dimensioni AQ hanno una singola connessione di ingresso per cella, situata sul piano superiore lungo la linea centrale della facciata di ingresso dell'aria e arretrata a una distanza specificata. La connessione di ingresso predefinita è un foro nella scatola paraspruzzi ed è dimensionata per accettare l'inserimento di un tronchetto di tubo di diametro comunemente utilizzato per la dimensione dell'unità selezionata.

Connessioni di uscita
In questa famiglia di prodotti sono inclusi due tipi di collegamenti di uscita: uscita di aspirazione laterale (disponibile su tutti i modelli) e uscita inferiore (disponibile sui modelli 492 e superiori).  Solo uno dei punti vendita dovrebbe essere collegato; l'altro dovrebbe essere ignorato o cancellato. In base al tipo di uscita e alle dimensioni dell'unità selezionate, le connessioni di uscita utilizzano per impostazione predefinita un diametro del tubo comunemente utilizzato e sono filettate femmina, filettate maschio o scanalate per un accoppiamento meccanico.

accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:

Cappa di scarico verticale

La cappa con scarico verticale è disponibile sul modello AQ in acciaio di dimensioni 494 e superiori e fornisce lo scarico verticale dell'aria in uscita dalla torre. Altri accessori opzionali potrebbero alterare o impedire l'utilizzo di questa opzione e/o aumentare le dimensioni dell'unità.

Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti AQ nel progetto Revit per installazioni con più celle. Tipicamente, più celle sono orientate nella stessa direzione e posizionate in modo tale che tutte le prese d'aria condividano una faccia comune.

Le spaziature standard delle celle da centro a centro sono elencate in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.

Spaziatura delle celle da centro a centro

Dimensioni dell'unità

Standard

AQ490

37,5" (953 mm)

AQ492

49,5" (1.257 mm)

AQ493

73,5" (1.867 mm)

AQ494

73,5" (1.867 mm)

AQ495

97,5" (2.477 mm)

AQ496

121,5″ (3086 mm)

Autorizzazioni

Dovrebbe essere previsto uno spazio sufficiente per consentire un accesso sicuro alla torre e ai suoi componenti. Inoltre, è necessario lasciare spazio alle prese d'aria e allo scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla lunghezza di una cella e lo spazio libero per lo scarico dell'aria deve essere pari ad almeno cinque diametri della ventola. L'orientamento preferito della torre consente al vento prevalente di soffiare nella facciata delle persiane, con lo scarico del ventilatore diretto lontano dalle superfici dell'edificio.

Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:

Il contenuto delle informazioni sul prodotto di SPX Cooling Technologies, Inc. ("SPX Cooling") fornito in questo file di dati (compresi design e dimensioni) ("Informazioni") viene fornito solo a scopo informativo e non sostituisce una revisione e valutazione tecnica professionale della situazione. Un ingegnere professionista, abilitato nel settore dell'ingegneria appropriato, dovrebbe sempre condurre la valutazione finale della domanda; e tale individuo, non SPX Cooling o i suoi dipendenti e rappresentanti, è responsabile della progettazione tecnica finale e delle prestazioni dell'applicazione in questione.

Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.

SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.

SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.

L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.

Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.

I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

it_IT