Seleziona una pagina

Sistemi di raffreddamento adiabatico

Il Marley® e Riconciliare® Serie adiabatica equilibra il vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con il efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua per fornire un raffreddamento flessibile per operatori e ingegneri di sistemi di refrigerazione commerciale o industriale.

I prodotti di raffreddamento adiabatico OlympusV sono progettati per fornire a soluzione affidabile di smaltimento del calore in varie condizioni – anche in ambienti caldi e secchi – e sono altamente efficaci sia in modalità di risparmio idrico (secco) che di risparmio energetico (umido).

Dry/Adiabatic Hybrid Systems

The innovative construction of the Marley® OlympusMAX allows for the recirculating adiabatic pre-cooling system to be installed in the field, providing more flexibility on cooling capacity. This option allows for applications initially specified as dry to be converted to adiabatic later by using an easy-to-install bolt-on kit as cooling demand increases.

it_IT