Seleziona una pagina

Design affidabile della vaschetta di raccolta gas caldi

Offre prestazioni e qualità senza pari negli evaporatori industriali

SGS Drain PanForte di oltre 100 anni di eccellenza ingegneristica nel mercato globale del raffreddamento, il design della vaschetta di scarico dei gas caldi di SGS Refrigeration per i suoi evaporatori industriali offre prestazioni di sbrinamento affidabili ed è assemblato utilizzando una tecnologia di saldatura di precisione su componenti in acciaio inossidabile resistenti.

Il nostro processo è progettato per garantire un assemblaggio affidabile del prodotto e una produzione uniforme per ogni singola unità. I principali vantaggi includono:

  • Fissaggio affidabile dei componenti
  • Qualità di produzione costante
  • Costruzione resistente
  • Processi produttivi efficienti
  • Standard di fabbricazione ripetibili

La nuova vaschetta di drenaggio del gas caldo SGS è disponibile nei seguenti prodotti di refrigerazione industriale. Per maggiori informazioni:

La vaschetta di raccolta gas caldo SGS è ideale per evaporatori industriali in diverse tipologie di impianti, tra cui quelli per la lavorazione di carne e latticini, l'industria alimentare e delle bevande, le celle frigorifere, l'industria farmaceutica, i laboratori di analisi e gli impianti di lavorazione chimica. La vaschetta di raccolta SGS è adatta per applicazioni che richiedono pressioni fino a 120 bar e può essere utilizzata con tutti i refrigeranti ecocompatibili, sostenibili e naturali, come NH3 e CO2.


it_IT