Ridurre il consumo di acqua, diminuire i costi dei prodotti chimici e aumentare l'efficienza delle torri di raffreddamento.
Marley WaterGard™ è un innovativo sistema di filtrazione a membrana osmotica progettato per apparecchiature di raffreddamento evaporativo. Rispetto ai sistemi ad osmosi inversa, WaterGard offre una qualità dell'acqua più ottimale a un costo iniziale inferiore.
59%* Minore consumo di acqua
Estendete i vostri cicli di concentrazione (CoC) e riducete la dipendenza dall'acqua di rete. Questo si traduce in meno spurghi, meno sprechi e un funzionamento più efficiente delle torri di raffreddamento.
88%* Riduzione delle acque reflue
Ridurre gli scarichi di acque reflue per contrastare l'elevato consumo idrico e diminuire i costi operativi.
Migliora il tuo profilo di sostenibilità
Raggiungete con facilità gli obiettivi normativi e ambientali, tra cui l'ottenimento di crediti LEED o la possibilità di usufruire di programmi di rimborso pertinenti.
Possibile ritorno sull'investimento in 3 anni o meno.
Grazie a un sistema di filtrazione migliorato, WaterGard™ offre un risparmio in tempo reale grazie a un minore consumo di acqua e a una riduzione dei costi di trattamento chimico.
(*I potenziali benefici variano in base al contenuto di minerali dell'acqua di origine.)
Ideale per team che operano al di sotto di 3 COC, che perseguono crediti LEED o che usufruiscono di programmi di rimborso idrico, WaterGard mette a tua disposizione una gestione più intelligente dell'acqua e un risparmio a lungo termine.
| Membrana osmotica WaterGard | Osmosi inversa | Deionizzazione capacitiva | |
|---|---|---|---|
| Rimozione degli ioni | 90% | 99%+ | 50% |
| Flusso di rifiuto | 10-15% | 25-50% | 10-25% |
| Requisiti di pretrattamento | Rimozione del cloro, filtro sedimenti | Rimozione del cloro, filtro sedimenti, addolcitore | Filtro sedimenti |
| Rimuove la silice | SÌ | SÌ | NO |
| Consumo di energia | ![]() |
![]() |
![]() |
Prodotto dell'anno 2023 per il comfort commerciale – Apparecchiature di raffreddamento
Richiedi un'analisi del periodo di recupero